LTC7003
新規設計に推奨保護機能付き、60V高速ハイサイドNMOS静的スイッチ・ドライバ
- 製品モデル
- 12
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.78
Viewing:
製品の詳細
- 広い動作時の入力電圧:3.5V~60V
- 1Ωのプルダウン、2.2Ωのプルアップにより、35nsの伝播遅延での高速ターンオン時間およびターンオフ時間を実現
- 内部チャージポンプにより100%のデューティ・サイクルを実現
- 短絡保護
- 調整可能な電流作動しきい値
- 電流モニタ出力
- 自動再起動タイマ
- オープンドレインのフォルト・フラグ
- 調整可能なターンオン・スルーレート
- ゲート・ドライバ電源電圧: 3.5V~15V
- 調整可能なVIN低電圧ロックアウトおよび過電圧ロックアウト
- 調整可能なドライバ電源VCCの低電圧ロックアウト
- 低シャットダウン電流:1μA
- CMOS互換入力
- 熱特性が改善された高電圧対応の16ピンMSOPパッケージ
LTC7003は、最大60Vの入力電圧から動作する高速ハイサイドNチャネルMOSFETゲート・ドライバです。外付けNチャネルMOSFETスイッチを完全に導通するチャージポンプを内蔵しており、無制限にオンを維持することができます。
この強力なドライバは、大きいゲート容量をきわめて短い遷移時間で簡単に駆動することができ、高速ターンオン時間または高速ターンオフ時間あるいはその両方を必要とする高周波数スイッチング・アプリケーションおよび静的スイッチ・アプリケーションの両方に適合します。
スイッチ電流がプリセットされたレベルを超えたことを内部コンパレータが検出すると、フォルト・フラグがアサートされ、外付けタイミング・コンデンサによって設定された期間の後にスイッチがオフします。冷却期間後、LTC7003は自動的に再試行します。
LTC7003は熱特性が改善された16ピンMSOPパッケージで供給されます。
アプリケーション
- 静的スイッチ・ドライバ
- 負荷および電源スイッチ・ドライバ
- 電子バルブ・ドライバ
- 高周波数ハイサイド・ゲート・ドライバ
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
技術記事 1
プレス・リリース 1
珍問/難問集 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC7003EMSE#PBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC7003EMSE#TRPBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC7003HMSE#PBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC7003HMSE#TRPBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC7003IMSE#PBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC7003IMSE#TRPBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC7003IMSE#WPBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC7003IMSE#WTRPBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC7003JMSE#WPBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC7003JMSE#WTRPBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC7003MPMSE#PBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC7003MPMSE#TRPBF | 16-Lead MSOP w/ EP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
2 4, 2020 - 20_0132 Laser Top Mark for 16-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LTC7003EMSE#PBF | 製造中 | |
LTC7003EMSE#TRPBF | 製造中 | |
LTC7003HMSE#PBF | 製造中 | |
LTC7003HMSE#TRPBF | 製造中 | |
LTC7003IMSE#PBF | 製造中 | |
LTC7003IMSE#TRPBF | 製造中 | |
LTC7003MPMSE#PBF | 製造中 | |
LTC7003MPMSE#TRPBF | 製造中 |
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
保護スイッチ & コントローラ 2 | ||
LT4256-1 LT4256-2 |
正の高電圧ホットスワップ・コントローラ | |
LTM9100 | 製造中 | I2Cコマンド機能と遠隔測定機能を備えたAnyside™高電圧絶縁型スイッチ・コントローラ |
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC7003
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。