LTC6990
製造中TimerBlox:電圧制御シリコン発振器
- 製品モデル
- 18
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.27
製品情報
- 固定周波数動作または電圧制御動作
- 固定:1本の抵抗を使用し最大で1.5%未満の誤差で周波数を設定
- VCO:2本の抵抗を使用しVCOの中心周波数とチューニング範囲を設定
- 周波数範囲:488Hz~2MHz
- 単一電源動作:2.25V~5.5V
- 電源電流:100kHzで72µA
- 起動時間:500μs
- VCOの帯域幅:1MHzで300kHz超
- 20mAをソース/シンクするCMOSロジック出力
- 50%デューティサイクルの矩形波出力
- 出力イネーブル(ディスエーブル時にローまたは高インピーダンスを選択可能)
- 55°C~125°Cの動作温度範囲
- 低背型(1mm)SOT-23(ThinSOT™)および2mm × 3mm DFNパッケージ
- オートモーティブ・アプリケーション向けのAEC-Q100認定済み
LTC6990は、488Hz~2MHzの範囲で周波数を設定可能な高精度シリコン発振器です。このデバイスは、固定周波数発振器または電圧制御発振器(VCO)として使用できます。LTC6990はTimerBlox®汎用シリコン・タイミング・デバイス・ファミリの製品です。
1個の抵抗RSETにより、内部のマスタ発振周波数が設定されます。出力周波数は、このマスタ発振器と、1から128までの8つの設定値にプログラム可能な内部周波数分周器(NDIV)によって決まります。
オプションとして、SET入力におけるもう1つの抵抗を接続して出力周波数の線形電圧制御を行います。この抵抗は周波数変調にも使用できます。2つの抵抗を適切に選択して、VCOのチューニング範囲を狭めたり広げたりできます。
LTC6990は、グリッチのないクリーンな出力パルスを確保するために、マスタ発振器に同期したイネーブル機能を搭載しています。ディスエーブルされた出力は、高インピーダンスに設定するか、ローに強制することができます。
LTC6990を容易に設定するには、TimerBlox LTC6990:電圧制御発振器用のWebベース設計ツールを使用してください。
アプリケーション
- 低コストのプログラム可能な高精度発振器
- 電圧制御発振器
- 大振動、高加速度環境
- 固定型の水晶またはセラミック発振器の置き換え
- バッテリ駆動の携帯機器
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 3
デザイン・ノート 1
技術記事 2
ビデオ 2
製品セレクタ・カード 1
ソリューション・カタログ 1
プレス・リリース 1
珍問/難問集 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC6990CDCB#TRMPBF | 6-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC6990CDCB#TRPBF | 6-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC6990CS6#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LTC6990CS6#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LTC6990HDCB#TRMPBF | 6-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC6990HDCB#TRPBF | 6-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC6990HS6#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LTC6990HS6#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LTC6990HS6#WTRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LTC6990HS6#WTRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LTC6990IDCB#TRMPBF | 6-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC6990IDCB#TRPBF | 6-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC6990IS6#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LTC6990IS6#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LTC6990IS6#WTRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LTC6990IS6#WTRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LTC6990MPS6#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LTC6990MPS6#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
6 30, 2020 - 20_0244 Notification of Wafer Fab Location Change for 0.6µm CMOS Process Devices from ADI Milpitas (Hillview) to Vanguard Int. (Taiwan) |
||
| LTC6990CDCB#TRMPBF | 製造中 | |
| LTC6990CDCB#TRPBF | 製造中 | |
| LTC6990CS6#TRMPBF | 製造中 | |
| LTC6990CS6#TRPBF | 製造中 | |
| LTC6990HDCB#TRMPBF | 製造中 | |
| LTC6990HDCB#TRPBF | 製造中 | |
| LTC6990HS6#TRMPBF | 製造中 | |
| LTC6990HS6#TRPBF | 製造中 | |
| LTC6990HS6#WTRMPBF | 製造中 | |
| LTC6990HS6#WTRPBF | 製造中 | |
| LTC6990IDCB#TRMPBF | 製造中 | |
| LTC6990IDCB#TRPBF | 製造中 | |
| LTC6990IS6#TRMPBF | 製造中 | |
| LTC6990IS6#TRPBF | 製造中 | |
| LTC6990IS6#WTRMPBF | 製造中 | |
| LTC6990IS6#WTRPBF | 製造中 | |
| LTC6990MPS6#TRMPBF | 製造中 | |
| LTC6990MPS6#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC6990
LTC6990: 電圧制御発振器
ツールを開く
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。