Two engineers working in the lab

Save time and deliver your solutions faster with ADI’s new suite of precision technology signal chains. Align your applications ranging from Smart Industry to Instrumentation, Electrification to Digital Health, to exactly the right precision technology combinations.

Tailor your signal chain with confidence

LTC6404

最終販売

600MHz、低ノイズ、高AC精度、完全差動入出力アンプ/ドライバ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 完全差動入出力
  • 低ノイズ:入力基準で1.5nV/√Hz
  • 低歪み(2VP-P、RL=100Ω):
    10MHzで-92dBc
    1MHzで-100dBc
  • 閉ループ-3dB帯域幅:600MHz
  • スルーレート:450V/μs
  • 調整可能な出力同相電圧
  • レール・トゥ・レール出力振幅
  • グランドまでの入力範囲
  • 高出力電流:65mA(標準)
  • 電源電圧範囲:2.7V~5.25V
  • 低消費電力シャットダウン
  • 3mm×3mm×0.75mmの小型16ピンQFNパッケージ
LTC6404
600MHz、低ノイズ、高AC精度、完全差動入出力アンプ/ドライバ
Single-Ended Input to Differential Output  with Common Mode Level Shifting LTC6404-4 Distortion vs Frequency Product Package 1
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート
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
マッチング抵抗およびトランジスタ 1
LT5400 新規設計に推奨 整合したクワッド抵抗ネットワーク
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTC6404-1
  • LTC6404-2
  • LTC6404-4

Keysight Genesys向けのSys-Parameterモデル

Sys-Parameterモデルは、デバイスの直線性と非直線性を明らかにするP1dB、IP3、ゲイン、ノイズ指数、リターン損失などの挙動パラメータを提供します。

ツールを開く

ADIsimRF

ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。

ツールを開く
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC1058A-B

Combo Demo Board for LTC2207 and LTC6404-1, Requires DC718

製品詳細

DC1058A-B: Demo Board for the LTC2207 16-Bit, 105Msps ADC and LTC6404 600MHz, Low Noise, High Precision Fully Differential Input/Output Amplifier/Driver.

eval board
DC1058A-C

Combo Demo Board for LTC2207 and LTC6404-2, Requires DC718

製品詳細

DC1058A-C: Demo Board for LTC2207 16-Bit, 105Msps ADC and LTC6404 600MHz, Low Noise, High Precision Fully Differential Input/Output Amplifier/Driver.

eval board
DC1058A-D

Combo Demo Board for LTC2207 and LTC6404-4, Requires DC718

製品詳細

DC1058A-D: Demo Board for the LTC2207 16-Bit, 105Msps ADC and LTC6404 600MHz, Low Noise, High Precision Fully Differential Input/Output Amplifier/Driver.

eval board
DC2623A

LTC6404-1 + AD8002 ADC Driver Board | Low Distortion ADC Driver for LTC2387 Family, Input Frequencies >1MHz

製品詳細

Demonstration circuit 2623A features the LTC6404-1 amplifier. The DC2623A includes two of these amplifiers and is designed to drive the inputs of the DC2290 demo board. The DC2290 features the LTC2387 18-bit, 15Msps high speed SAR ADC. The linearity and low noise of the LTC6404-1 make it an ideal candidate to drive the LTC2387 at frequencies above 1MHz.


Note: The DC2623A is configured to provide a voltage gain of 4 from either a single-ended source or a differential one.

DC1058A-B
Combo Demo Board for LTC2207 and LTC6404-1, Requires DC718
DC1058A-A - Schematic
DC1058A-C
Combo Demo Board for LTC2207 and LTC6404-2, Requires DC718
DC1058A-A - Schematic
DC1058A-D
Combo Demo Board for LTC2207 and LTC6404-4, Requires DC718
DC1058A-A - Schematic
DC1147A-A
LTC6404-1 Demo Circuit
DC1147A-A Demo Board DC1147A-A Demo Board DC1147A-A Demo Board DC1147A-A Demo Board DC1147A-A - Schematic
DC1147A-B
LTC6404-2 Demo Circuit
DC1147A-A - Schematic
DC1147A-C
LTC6404-4 Demo Circuit
DC1147A-A - Schematic
DC2623A
LTC6404-1 + AD8002 ADC Driver Board | Low Distortion ADC Driver for LTC2387 Family, Input Frequencies >1MHz
DC2623A - Demo Board Image

最新のディスカッション

最近表示した製品