LTC6268-10
新規設計に推奨超低バイアス電流の4GHz FET入力オペアンプ
- 製品モデル
- 9
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.15
製品情報
- 利得帯域幅積:4GHz
- 低入力バイアス電流:±3fA(室温での標準値)、4pA(125℃での最大値)
- 電流ノイズ(100kHz):7fA/√Hz
- 電圧ノイズ(1MHz):4.0nV/√Hz
- 超低入力容量:0.45pF
- レール・トゥ・レール出力
- AV ≥10
- スルーレート:+1500V/μs、–1000V/μs
- 電源電圧範囲:3.1V~5.25V
- 静止電流:16.5mA
- 動作温度範囲:–40℃~125℃
- シングル:8ピンSO-8、6ピンTSOT-23パッケージ
- デュアル:8ピンMS8、3mm × 3mm 10ピンDFN 10パッケージ
LTC6268-10/LTC6269-10は、超低入力バイアス電流および低入力容量のシングル/デュアル4GHz FET入力オペアンプです。このデバイスは、入力換算電流ノイズおよび電圧ノイズが低いことも特長なので、高速トランスインピーダンス・アンプ、高インピーダンスのセンサ・アンプなどに最適です。利得が10で安定する非補償のオペアンプです。
このデバイスは3.1V~5.25Vの電源電圧で動作し、1つのアンプごとに16.5mAを消費します。シャットダウン機能を使用して、アンプを使用しないときの消費電力を低減できます。
LTC6268-10シングル・オペアンプは、8ピンSOICおよび6ピンSOT-23パッケージで供給されます。SOICパッケージには未接続ピンが2つあり、これらを使用して入力ピンのガードリングを形成し、基板の漏れ電流から保護することができます。LTC6269-10デュアル・オペアンプは、露出パッドを備えた8ピンMSOPおよび3mm × 3mm 10ピンDFNパッケージで供給されます。これらのデバイスは–40℃~85℃および–40℃~125℃の全温度範囲で完全に規定されています。
アプリケーション
- トランスインピーダンス・アンプ
- ADCドライバ
- 光電子増倍管のポストアンプ
- 低IBIAS回路
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
技術記事 4
仕様に関するお知らせ 1
ビデオ 1
プレス・リリース 1
ソリューション・カタログ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC6268-10DICE | DIE | ||
| LTC6268HS6-10#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LTC6268HS6-10#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LTC6268HS8-10#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC6268HS8-10#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC6268IS6-10#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LTC6268IS6-10#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LTC6268IS8-10#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC6268IS8-10#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 24, 2024 - 24_0246 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
| LTC6268HS8-10#PBF | 製造中 | |
| LTC6268HS8-10#TRPBF | 製造中 | |
| LTC6268IS8-10#PBF | 製造中 | |
| LTC6268IS8-10#TRPBF | 製造中 | |
|
10 12, 2022 - 22_0255 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 2 of 2) |
||
| LTC6268HS8-10#PBF | 製造中 | |
| LTC6268HS8-10#TRPBF | 製造中 | |
| LTC6268IS8-10#PBF | 製造中 | |
| LTC6268IS8-10#TRPBF | 製造中 | |
|
6 16, 2021 - 21_0026 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
| LTC6268HS8-10#PBF | 製造中 | |
| LTC6268HS8-10#TRPBF | 製造中 | |
| LTC6268IS8-10#PBF | 製造中 | |
| LTC6268IS8-10#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice 2
- LTC6268-10 Demo Circuit - Oscilloscope Differential Probe
- LTC6268-10 - Operational Amplifiers (Op Amps)
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC6268
- LTC6268-10
ADI Circuit Explorer™
ADI Circuit Explorer™ uses AI to interpret natural language prompts and search a database of validated analog circuit designs, helping you quickly find the best match for your needs.
ツールを開くアナログ・フィルタ・ウィザード
アナログ・フィルタ・ウィザードを使用すれば、実際のオペアンプを使ってローパス、ハイパス、バンドパスのフィルタを数分で設計できます。設計プロセスを進めながら、理想的な仕様から実際の回路動作まで、フィルタ設計の特性を観察できます。ゲイン帯域幅、ノイズ、電源電流などのオペアンプ仕様のトレードオフをすばやく評価し、要件に最適なフィルタ設計を決定できます。
ツールを開くアナログ・フォトダイオード・ウィザード
フォトダイオード・ウィザードを使用すると、フォトダイオードと接続するトランス・インピーダンス・アンプ回路を設計できます。ツールに含まれるライブラリからフォトダイオードを選択するか、カスタムのフォトダイオード仕様を入力してください。帯域幅、ピーキング(Q)、ENOB/SN比間のトレードオフをすばやく確認できます。回路パラメータを変更すると、パルス応答、周波数応答、ノイズ・ゲインのプロットですぐに結果を確認できます。
ツールを開くSignal Chain Designer
Signal Chain Designerは、複雑な高精度シグナル・チェーンの構築、シミュレーションを行うために設計されたウェブベースのツールです。PCBを作成する前に、伝達関数、ノイズ、消費電力、入力範囲、DCエラーなど、回路の性能を確認できます。さまざまな部品やアーキテクチャを素早く試すことができます。シグナル・チェーンはLTspiceにエクスポートして更に解析を行うことができます。
ツールを開く
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
LTC6268-10に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める