利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 電源電圧範囲:
    • 5V~100V、絶対最大定格は105V(LTC6101HV)
    • 4V~60V、絶対最大定格は70V(LTC6101)
  • 低いオフセット電圧:300μV(最大)
  • 高速応答:1μsの応答時間(5Vの出力ステップで0V~2.5V)
  • 2本の抵抗で利得を設定可能
  • 低い入力バイアス電流:170nA(最大)
  • PSRR:118dB(最小)
  • 最大出力電流:1mA
  • 低消費電流:250μA、VS= 12V
  • 規定温度範囲:-40°C~125°C
  • 動作温度範囲:-55°C~125°C
  • 高さの低い(1mm)SOT-23(ThinSOT™)パッケージ
LTC6101
SOT-23の高電圧、ハイサイド電流センス・アンプ
LTC6101 Application Circuit LTC6101 Pin Configuration LTC6101 Pin Configuration LTC6101 Pin Configuration LTC6101 Performance Graphic
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
A/Dコンバータ(ADC) 1
LTC4151 製造中 高電圧I2C電流モニタおよび電圧モニタ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTC6101
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

DC1115A
LTC6101 Current Sense Demo Board
DC1115A Demo Board DC1115A Demo Board DC1115A Demo Board DC1115A Demo Board DC1115A - Schematic

最新のディスカッション

最近表示した製品