LTC5549

製造中

LO周波数ダブラ内蔵の2GHz~14GHz 二重平衡ミキサ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • アップコンバージョンまたはダウンコンバージョン
  • 高いIIP3:
    • +28.2dBm(5.8GHz時)
    • +22.8dBm(12GHz時)
  • 変換損失:8.0dB(5.8GHz時)
  • 入力P1dB:+14.3dBm(5.8GHz時)
  • 内蔵LOバッファ:LO駆動レベルが0dBm
  • バイパス可能なLO周波数ダブラを内蔵
  • LO-RF間の漏れが少ない:<–30dBm
  • 50ΩのシングルエンドRF、LOおよびIFポート
  • 3.3V/115mA電源
  • 高速オン/オフによるTDD動作
  • 2mm × 3mmの12ピンQFNパッケージ
LTC5549
LO周波数ダブラ内蔵の2GHz~14GHz 二重平衡ミキサ
Conversion Loss and IIP3 (Low Side LO, IF = 1890MHz) Product Package 1
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート
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
D/Aコンバータ(DAC) 1
LTC2000A 製造中 16/14/11ビット2.7Gsps D/Aコンバータ
RFアンプ 1
LTC6431-20 新規設計に推奨 利得ブロック20dBの50Ω IFアンプ
フェーズ・ロック・ループ(PLL)シンセサイザ 1
LTC6948 最終販売 VCOを内蔵した超低ノイズ0.37GHz~6.39GHz分数分周方式シンセサイザ
変調器 & 復調器 2
LTC5585 製造中 IIP2とDCオフセットを制御する広帯域IQ復調器
LTC5588-1 製造中 OIP3が非常に高い200MHz~6000MHz直交変調器
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

ADIsimRF

ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。

ツールを開く

Sパラメータ 1


評価用キット

eval board
DC2310A

LTC5549 Demo Board | 2GHz to 14GHz Microwave Mixer with Integrated LO Frequency Doubler

製品詳細

Demonstration circuit 2310A is optimized for evaluation of the LTC5549 passive double-balanced mixer with integrated LO frequency doubler. Its RF port is matched to 50Ω from 2GHz to 13.6GHz with 9dB return loss, and the LO port is matched to 50Ω from 1GHz to 12GHz with 10dB return loss. The IF output is matched to 50Ω from 700MHz to 6GHz with 10dB return loss. The LTC5549 can be used for upconverting and downconverting applications.

DC2310A
LTC5549 Demo Board | 2GHz to 14GHz Microwave Mixer with Integrated LO Frequency Doubler
DC2310A Demo Board DC2310A Demo Board DC2310A Demo Board DC2310A Demo Board DC2310A - Schematic

最新のディスカッション

最近表示した製品