LTC4371
新規設計に推奨デュアル負電圧理想ダイオードORコントローラおよびモニタ
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.47
製品情報
- NチャネルMOSFETを制御してパワー・ショットキ・ダイオードを置き換え
- 15mVの低順方向電圧により、損失を最小化
- トランジェント耐電圧 > ±300V
- 高速ターンオフ: < 220ns
- 高電圧アプリケーション向けにシャント・レギュレータで安定化
- 最小動作電圧:4.5V
- 低静止電流:350μA
- 5mAのゲート・プルアップ電流により60Hzアプリケーションに対応
- 高インピーダンスのドレイン・ピン:10μA未満の漏れ電流
- 溶断ヒューズおよび開放MOSFETのモニタ
- 10ピン(3mm × 3mm)DFNパッケージおよびMSOPパッケージ
LTC4371は、2入力、負電圧の理想ダイオードORコントローラで、大電力の-48Vシステムでショットキ・ダイオードに代わる低損失の素子として外付けNチャネルMOSFETを駆動します。消費電力と電圧損失が少ないので、ヒートシンクが不要であり、プリント回路基板面積が小さくて済みます。電源を互いにOR接続するのが容易なので、全システム電力を増大して信頼性を向上させることができます。
LTC4371は、誘導雷サージ発生時や入力電源の短絡時に発生するような±300Vのトランジェントに耐えることができます。シャント・レギュレータを内蔵しており、静止電流が350μAと少ないので、値の大きな電圧降下抵抗を使用して高電圧のトランジェントから電源ピンを保護することができる上に、値の大きな直列抵抗により、ダイオード動作を損なうことなく、高インピーダンスのドレイン・ピンを同様に保護することができます。
伝播遅延時間の短い強力な2Aゲート・ドライバにより、220nsの逆電流ターンオフ時間を実現できるので、破局的なフォルト状態でも逆電流のピーク値を最小に抑えることができます。開放MOSFETや溶断ヒューズのフォルトはFAULTBピンで表示されます。このピンは5mAのシンク電流を流してLEDまたは光アイソレータを駆動することができます。
アプリケーション
- -48V通信機器用電源
- AdvancedTCAシステム
- ネットワーク・ルータおよびスイッチ
- コンピュータ・システムおよびサーバ
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
技術記事 1
製品選択ガイド 1
プレス・リリース 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC4371CDD#PBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC4371CDD#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC4371CMS#PBF | 10-Lead MSOP | ||
| LTC4371CMS#TRPBF | 10-Lead MSOP | ||
| LTC4371IDD#PBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC4371IDD#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC4371IMS#PBF | 10-Lead MSOP | ||
| LTC4371IMS#TRPBF | 10-Lead MSOP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 11, 2022 - 22_0244 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package |
||
| LTC4371CMS#PBF | 製造中 | |
| LTC4371CMS#TRPBF | 製造中 | |
| LTC4371IMS#PBF | 製造中 | |
| LTC4371IMS#TRPBF | 製造中 | |
|
2 4, 2020 - 20_0130 Laser Top Mark Conversion for 10-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
| LTC4371CMS#PBF | 製造中 | |
| LTC4371CMS#TRPBF | 製造中 | |
| LTC4371IMS#PBF | 製造中 | |
| LTC4371IMS#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC4371
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。