LTC4313
製造中高ノイズ・マージンの2線バス・バッファ
- 製品モデル
- 24
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.68
製品情報
- 双方向バッファにより、ファンアウト数を増加
- VIL = 0.3 • VCCの大きなノイズ・マージン
- 高いVOLをドライブするI2C非準拠のデバイスと互換
- 立ち上がり時間アクセラレータの電流:強(LTC4313-1)、2.5mA(LTC4313-2)
- 1.5V、1.8V、2.5V、3.3V、および5Vバスのレベルシフト
- 電源の入ったバックプレーンに対する基板の挿入/引き抜き時に、SDAや SCLの損傷を防止
- スタックしたバスの切断および復旧
- I2C、 I2C Fast Mode、およびSMBusの規格に準拠
- ±4kVの人体モデルESD耐性
- 非給電時にSDAピンとSCLピンが高インピーダンス
- 8ピンMSOPおよび 8ピン(3mm × 3mm) DFN パッケージ
LTC4313は、低オフセット電圧と最大0.3 • VCCの高ノイズ・マージンを維持しながら双方向バッファリングを行う、ホットスワップ可能な2線バス・バッファです。ノイズ・マージンが大きいので、高いVOL(>0.4V)をドライブするデバイスと組み合わせて使用可能で、複数のLTC4313をカスケード接続することができます。LTC4313-1とLTC4313-2 は3.3Vバスと5Vバス間でレベル変換が可能です。LTC4313-3はこれらの電圧に加えて、1.5V、1.8V、2.5Vへのレベル変換もサポートしています。
挿入時は、SDAラインとSCLラインが1Vにプリチャージされるので、バス障害を最小限に抑えることができます。ENABLEが"H"にアサートされ、SDAピンとSCLピンでストップ・ビットまたはバスのアイドル状態が検出された後、入力と出力の間の接続が確立されます。
45msの間、データとクロックの両方が一度も同時に"H"にならない場合、入力が出力から切断されます。次いで、最大16のクロック・パルスが生成され、スタックしたバスを解放します。立ち上がり時間アクセラレータ(RTA) はSDAとSCL の立ち上がりエッジでプルアップ電流を供給するので、負荷の大きなシステムでも立ち上がり時間要件を満たすことができます。RTAは、LTC4313-1 ではスルーレート制限付きスイッチとして、LTC4313-2では2.5mAの電流源として構成されます。LTC4313-3は RTAを備えていません。
アプリケーション
- 容量バッファ/バス・エクステンダ
- 基板の活線挿入
- ATCAなどの通信システム
- レベル変換
- PMBus
- サーバ
ドキュメント
データシート 2
技術記事 1
ビデオ 2
製品セレクタ・カード 2
プレス・リリース 1
回路ノート 1
ウェブキャスト 1
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
2 3, 2020 - 20_0128 Laser Top Mark for 8 Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
| LTC4313CMS8-1#PBF | 製造中 | |
| LTC4313CMS8-1#TRPBF | 製造中 | |
| LTC4313CMS8-2#PBF | 製造中 | |
| LTC4313CMS8-2#TRPBF | 製造中 | |
| LTC4313CMS8-3#PBF | 製造中 | |
| LTC4313CMS8-3#TRPBF | 製造中 | |
| LTC4313IMS8-1#PBF | 製造中 | |
| LTC4313IMS8-1#TRPBF | 製造中 | |
| LTC4313IMS8-2#PBF | 製造中 | |
| LTC4313IMS8-2#TRPBF | 製造中 | |
| LTC4313IMS8-3#PBF | 製造中 | |
| LTC4313IMS8-3#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| インターフェース・トランシーバ 1 | ||
| LTM2883 | 製造中 | ±12.5Vおよび5Vの可変安定化電源を備えたSPI/デジタルまたはI2C対応のμModuleアイソレータ |