LTC4265
                            
            LTC4265
製造中2イベント分類認識機能を備えたIEEE 802.3at大電力PDインタフェース・コントローラ
- 製品モデル
 - 4
 - 1Ku当たりの価格
 - 最低価格:$1.53
 
        Viewing:
        
    
    製品情報
- IEEE 802.3af/at受電装置(PD)コントローラ
 - IEEE 802.3atの2イベント分類信号方式
 - プログラム可能な分類電流
 - SHDNピンを使用した柔軟な補助電源サポート
 - 100mAの突入電流を制限する堅牢な100V MOSFETを内蔵
 - コンプリメンタリ・パワーグッド出力
 - シグネチャ抵抗を内蔵
 - 包括的な過熱保護
 - 低電圧および過電圧ロックアウト
 - 12ピン、4mm × 3mm DFNパッケージ
 
LTC4265は第3世代の受電装置(PD)インタフェース・コントローラで、最大25.5WでIEEE 802.3at準拠の大電力Power over Ethernet(PoE)アプリケーションを対象にしています。IEEE 802.3で定義されている1イベントおよび2イベント分類信号方式をサポートすることにより、LTC4265は幅広い製品構成で使用できます。100VのMOSFETは、検出時や分類時にDC/DCコンバータを切り離し、突入電流を100mAに制限して滑らかな起動を実現します。また、LTC4265は、コンプリメンタリ・パワーグッド出力、シグネチャ抵抗、低電圧/過電圧ロックアウト回路、および包括的な過熱保護回路も内蔵しています。リニアテクノロジーのすべてのPDソリューションでは、シグネチャ無効化機能を備えたシャットダウン・ピンが組み込まれているので、柔軟な補助電源オプションを提供します。
LTC4265 PDインタフェース・コントローラは、さまざまなDC/DCコンバータ製品と併用することにより、費用対効果の高い包括的な電源ソリューションを実現して大電力のPDアプリケーションに対応できます。
LTC4265は、省スペースで高さの低い(4mm × 3mm)DFNパッケージで供給されており、LTC4264と差し替え可能なピン互換性があります。
アプリケーション
- 802.11nアクセス・ポイント
 - 大電力VoIPテレビ電話
 - RFIDリーダ・システム
 - PTZ防犯カメラおよび監視装置
 
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
技術記事 1
ビデオ 1
製品セレクタ・カード 3
プレス・リリース 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル | 
|---|---|---|---|
| LTC4265CDE#PBF | 12-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC4265CDE#TRPBF | 12-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC4265IDE#PBF | 12-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC4265IDE#TRPBF | 12-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | 
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC4265
 
                                        LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。