LTC4257
LTC4257
製造中IEEE 802.3af PD Power over Ethernetインターフェイス・コントローラ
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.19
Viewing:
製品情報
- IEEE 802.3af®Powered Device(PDs)用の完全なパワー・インターフェイス・ポート
- 100V、400mAパワーMOSFETを内蔵
- 高精度の入力電流制限
- 25kシグネチャ抵抗内蔵
- プログラム可能な分類電流(クラス0~4)
- 低電圧ロックアウト
- スマートなサーマル保護機能
- パワーグッド信号
- 8ピンSOパッケージと高さの低い8ピン3mm×3mm DFNパッケージ
LTC4257は、IEEE 802.3af Power over Ethernet(PoE)システムで動作するデバイス向けに完全なシグネチャおよびパワー・インターフェイス機能を提供します。LTC4257は25kのシグネチャ抵抗、分類電流源、サーマル・フォールドバック付き入力電流制限、低電圧ロックアウト、パワーグッド信号を1個の8ピン・パッケージに搭載しており、Powered Device(PD)設計を簡素化します。また、高電圧パワーMOSFETを内蔵することで、ボートスペースとコストを共に削減できます。
LTC4257はリニアテクノロジーの様々なDC/DCコンバータ製品と直接インターフェイス可能で、IP電話、無線アクセス・ポイントなどのPD向けにコスト効率の高いパワー・ソリューションを提供します。リニアテクノロジーは、クワッド・ネットワーク・パワー・コントローラを使用することにより、Power Sourcing Equipment(PSE)アプリケーション向けにもソリューションを提供しています。
LTC4257は8ピンSOパッケージで供給されます。
アプリケーション
- IP電話のパワー・マネージメント
- 無線アクセス・ポイント
- テレコム電力制御
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 3
デザイン・ノート 1
技術記事 1
ビデオ 1
製品セレクタ・カード 3
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC4257CDD#PBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC4257CDD#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC4257CS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC4257CS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC4257IDD#PBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC4257IDD#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC4257IS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC4257IS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
12 14, 2023 - 22_0255 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 2 of 2) |
||
| LTC4257CS8#PBF | 製造中 | |
| LTC4257CS8#TRPBF | 製造中 | |
| LTC4257IS8#PBF | 製造中 | |
| LTC4257IS8#TRPBF | 製造中 | |
|
6 16, 2021 - 21_0026 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
| LTC4257CS8#PBF | 製造中 | |
| LTC4257CS8#TRPBF | 製造中 | |
| LTC4257IS8#PBF | 製造中 | |
| LTC4257IS8#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC4257
- LTC4257-1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。