LTC4225
製造中デュアル理想ダイオードおよびHot Swapコントローラ
- 製品モデル
- 16
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.45
製品情報
- 冗長電源用の電力経路と突入電流の制御
- パワー・ショットキー・ダイオードに代わる低損失デバイス
- 電源の入ったバックプレーンに対して安全にホットスワップ可能
- 動作電圧範囲: 2.9V~18V
- NチャネルMOSFETを制御
- 1µs以内でピーク・フォールト電流を制限
- ターンオンおよび逆ターンオフ時間: 0.5µs
- 回路ブレーカで調整可能な電流制限
- 発振のないスムーズな切り替え
- 電流制限フォールトの遅延を調整可能
- フォールトおよびパワー状態出力
- LTC4225-1: フォールト後のラッチオフ
- LTC4225-2: フォールト後の自動リトライ
- 24ピン4mm × 5mm QFNおよび SSOPパッケージ
LTC4225は、直列に接続された外付けNチャネルMOSFETを制御することにより、2つの電源レール用に理想ダイオードとHot Swap™ の機能を提供します。2個の高電力ショットキー・ダイオードと関連のヒートシンクの代わりに、理想ダイオードとして機能するMOSFETを使用することにより、消費電力とボードスペースを節減します。Hot Swap制御 MOSFETにより、突入電流を制限するので、電源の入ったバックプレーンに対しボードを安全に挿入/引抜き可能です。また、素早く機能する電流制限と内蔵の時限回路ブレーカにより、電源出力を短絡フォールトから保護します。
LTC4225はバック・トゥ・バックMOSFETの 順方向電圧降下を制御し、一方の電源から他方の電源へ発振のないスムーズな電流の移行を可能にします。理想ダイオードは素早くオンするので、電源切り替え 時の負荷電圧の垂下を小さくします。入力電源が故障または短絡した場合、高速ターンオフによって逆電流過渡を最小限に抑えます。
LTC4225は個別のオン/オフ制御が可能で、電源のフォールトとパワーグッドの状態を知らせます。LTC4225-1はラッチオフ回路ブレーカを搭載しており、LTC4225-2 はフォールト後に自動リトライを行ないます。
アプリケーション
- 冗長電源
- 電源ホールドアップ
- MicroTCAシステムおよびサーバー
- テレコム・ネットワーク
- 電源プライオリタイザ(優先順位付け)
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
技術記事 1
プレス・リリース 1
製品セレクタ・カード 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC4225CGN-1#PBF | 24-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC4225CGN-1#TRPBF | 24-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC4225CGN-2#PBF | 24-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC4225CGN-2#TRPBF | 24-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC4225CUFD-1#PBF | 24-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC4225CUFD-1#TRPBF | 24-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC4225CUFD-2#PBF | 24-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC4225CUFD-2#TRPBF | 24-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC4225IGN-1#PBF | 24-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC4225IGN-1#TRPBF | 24-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC4225IGN-2#PBF | 24-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC4225IGN-2#TRPBF | 24-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC4225IUFD-1#PBF | 24-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC4225IUFD-1#TRPBF | 24-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC4225IUFD-2#PBF | 24-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC4225IUFD-2#TRPBF | 24-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
8 10, 2022 - 22_0177 Laser Top Mark Conversion for QSOP20_24_28 Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
| LTC4225CGN-1#PBF | 製造中 | |
| LTC4225CGN-1#TRPBF | 製造中 | |
| LTC4225CGN-2#PBF | 製造中 | |
| LTC4225CGN-2#TRPBF | 製造中 | |
| LTC4225IGN-1#PBF | 製造中 | |
| LTC4225IGN-1#TRPBF | 製造中 | |
| LTC4225IGN-2#PBF | 製造中 | |
| LTC4225IGN-2#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC4225-1
- LTC4225-2
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
LTC4225に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める