LTC4216
新規設計に推奨超低電圧ホットスワップ・コントローラ
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.59
製品情報
- 通電中のバックプレーンから基板を安全に抜き差し可能
- 0V~6Vの負荷電圧を制御
- 高速応答によるピーク・フォルト電流の制限
- 調整可能なアナログ電流制限
- 突入電流制限機能を備えた調整可能なソフトスタート
- 調整可能な応答時間による過電流保護
- 回路ブレーカの差動しきい値が低い:25mV
- 外付けのゲート・コンデンサ不要
- NチャネルMOSFETのチャージポンプ内蔵
- 出力の起動速度を調整可能
- RESET出力およびFAULT出力
- 10ピンMSOPおよび12ピン(4mm × 3mm)DFNパッケージ
LTC4216は、通電中のバックプレーンから基板の安全な抜き差しを可能にする正の低電圧Hot Swap™コントローラです。範囲が0V~6Vの負荷電圧を制御し、瞬間的なアナログ電流制限によって厳しいフォルトを分離します。
内蔵のハイサイド・スイッチ・ドライバが外付けNチャネルMOSFETのゲートを制御します。調整可能なソフトスタートにより、起動時の突入電流の変化率が制限されるので、大型の負荷コンデンサを使用できます。アナログ電流制限アンプと、応答時間を調整可能な電子回路ブレーカとを組み合わせることにより、2レベルの過電流保護を実現します。アナログ電流制限ループ補償に外付けのゲート・コンデンサは必要ありません。
FBピンで出力電源電圧をモニタし、RESET出力ピンに信号を送ります。ONピンにはオン/オフ制御機能があり、FAULTピンはフォルト状態を通知します。LTC4216は10ピンMSOPパッケージと12ピン(4mm × 3mm)DFNパッケージで供給されます。
アプリケーション
- 電子回路ブレーカ
- 通電状態での基板の抜き差し
- 産業用ハイサイド・スイッチ/回路ブレーカ
- 光通信
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
技術記事 1
プレス・リリース 1
製品セレクタ・カード 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC4216CDE#PBF | 12-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC4216CDE#TRPBF | 12-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC4216CMS#PBF | 10-Lead MSOP | ||
| LTC4216CMS#TRPBF | 10-Lead MSOP | ||
| LTC4216IDE#PBF | 12-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC4216IDE#TRPBF | 12-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC4216IMS#PBF | 10-Lead MSOP | ||
| LTC4216IMS#TRPBF | 10-Lead MSOP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
2 4, 2020 - 20_0130 Laser Top Mark Conversion for 10-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
| LTC4216CMS#PBF | 製造中 | |
| LTC4216CMS#TRPBF | 製造中 | |
| LTC4216IMS#PBF | 製造中 | |
| LTC4216IMS#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| LTC4218 | 新規設計に推奨 | Hot Swapコントローラ |
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC4216
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。