LTC4210-1
新規設計に推奨6ピンSOT-23パッケージのホットスワップ・コントローラ
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.56
製品情報
- 電源の入ったバックプレーンに対しボードを安全に挿抜可能
- 回路ブレーカでアナログ電流制限を調整可能
- 高速応答により、ピーク・フォールト電流を制限
- 電流フォールト時の自動リトライまたはラッチオフ
- 調整可能な電源電圧上昇速度
- 外付けMOSFETスイッチのハイサイド・ドライブ
- 電源電圧を2.7V~16.5Vの範囲で制御
- 低電圧ロックアウト
- 調整可能な過電圧保護
- 高さの低い(1mm)SOT-23(ThinSOT™)パッケージ
LTC4210は、電源の入ったバックプレーンに対しボードを安全に挿入/引抜き可能にする6ピンSOT-23ホットスワップコントローラです。内蔵のハイサイド・スイッチ・ドライバが外付けNチャネルMOSFETのゲートを制御し、2.7V~16.5Vの電源電圧を供給します。また、LTC4210は初期タイミング・サイクルを提供し、調整可能な速度でゲート電圧を上昇させることができます。
高速電流制限ループを塔載するLTC4210は、回路ブレーカ・タイマで電流をアクティブに制限できます。ONピンの信号はチップをオン/オフし、リセット機能にも使用できます。
このデバイスにはLTC4210-1とLTC4210-2の2つのオプションがあります。LTC4210-1は過電流フォールト時に自動リトライを行い、LTC4210-2は過電流フォールト時にラッチオフします。
| Range | Retry / Latchoff | |
| LTC4210-1 | 2.7V to 16.5V | Retry After Fault |
| LTC4210-2 | 2.7V to 16.5V | Latch Off After Fault |
| LTC4210-3 | 2.7V to 7V | Retry After Fault |
| LTC4210-4 | 2.7V to 7V | Latch Off After Fault |
アプリケーション
- 活性挿入
- 電子回路ブレーカ
- 産業用ハイサイド・スイッチ/回路ブレーカ
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
デザイン・ノート 4
技術記事 1
製品セレクタ・カード 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC4210-1CS6#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LTC4210-1CS6#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LTC4210-1IS6#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LTC4210-1IS6#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LTC4210-2CS6#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LTC4210-2CS6#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LTC4210-2IS6#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LTC4210-2IS6#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| 保護スイッチ & コントローラ 1 | ||
|
LTC4224-1 LTC4224-2 |
小型デュアル低電圧Hot Swapコントローラ | |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
|
LTC4224-1 LTC4224-2 |
小型デュアル低電圧Hot Swapコントローラ |
ツールおよびシミュレーション
LTspice 3
- LTC4210-1 Demo Circuit - Single Channel 5V, 4A Hot Swap Controller
- LTC4210-2 Demo Circuit- Single Channel 5V, 4A Hot Swap Controller
- LTC4210-1 - Hot Swap Controllers
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC4210-1
- LTC4210-2
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
LTC4210-1に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める