LTC4150
LTC4150
製造中クーロン・カウンタ/バッテリ・ガスゲージ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
Viewing:
製品情報
- 充電量と極性を表示
- ±50mVのセンス電圧範囲
- 高精度タイマ・コンデンサや水晶発振器が不要
- 2.7V~8.5V動作
- ハイサイド・センス
- 32.55Hz/Vの充電カウント周波数
- 1.5μAのシャットダウン電流
- 10ピンMSOPパッケージ
LTC4150は、ハンドヘルドPCや携帯製品アプリケーションにおいてバッテリの消耗と充電を測定します。このデバイスはバッテリの正端子とバッテリの負荷またはチャージャの間に接続された外付けセンス抵抗を流れる電流をモニタします。電圧-周波数コンバータが電流センス電圧を一連のパルスに変換し、割り込みピンから出力します。これらのパルスは、バッテリに出入りする充電電流の固定量に相当します。また、このデバイスは、バッテリの消耗時または充電時に充電極性を知らせます。
LTC4150は、1セルまたは2セルのリチウムイオン、および3セル~6セルのNiCdまたはNiMHアプリケーションに使用できます。
アプリケーション
- バッテリ・チャージャ
- パームトップ・コンピュータやPDA
- 携帯電話やワイヤレス・モデム
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 1
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC4150CMS#PBF | 10-Lead MSOP | ||
| LTC4150CMS#TRPBF | 10-Lead MSOP | ||
| LTC4150IMS#PBF | 10-Lead MSOP | ||
| LTC4150IMS#TRPBF | 10-Lead MSOP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
2 4, 2020 - 20_0130 Laser Top Mark Conversion for 10-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
| LTC4150CMS#PBF | 製造中 | |
| LTC4150CMS#TRPBF | 製造中 | |
| LTC4150IMS#PBF | 製造中 | |
| LTC4150IMS#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC4150
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。