LTC4091
LTC4091
新規設計に推奨36Vバッテリ・チャージャおよび パワー・バックアップ・マネージャ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.47
Viewing:
製品情報
- 一次電源とリチウムイオン・バッテリ間の継ぎ目のない移行
- 適応出力制御機能を備えた2A高電圧降圧レギュレータ
- 75mΩの内部理想ダイオードとオプションの外付け理想ダイオード・コントローラにより、一次電源が接続されていない場合に低損失のPowerPath™を実現
- 広い入力電圧範囲:6V~36V(絶対最大定格:60V)
- 最大出力電圧:4.45V
- 機能満載のリチウムイオン・バッテリ・チャージャ
- ピンで選択可能な4.1Vおよび4.2Vの充電電圧オプション
- 改善された熱特性
LTC4091は、36Vリチウムイオン・バッテリ・チャージャおよびパワー・バックアップ・マネージャです。内蔵の降圧スイッチング・レギュレータにより、一次電源からバッテリを充電しつつ、負荷に電力を供給します。一次電源が失われた場合、負荷はバックアップのリチウムイオン/ポリマー・バッテリに継ぎ目なく切り替わります。下流の敏感な負荷を保護するため、最大出力電圧は4.45Vです。
LTC4091は、バッテリ電圧を追跡する適応型出力により、高効率の充電に対応します。充電電流は設定可能であり、充電終了状態出力(CHRG)がフル充電を示します。また、終了タイマや、充電中にバッテリの温度をモニタするために使用するNTCサーミスタ入力も備えています。
バックアップ時には、75mΩの内部理想ダイオードがバッテリを負荷に接続します。オプションの外部理想ダイオードFETドライバを使用して電圧降下を更に低減することができます。4.1Vまたは4.2Vのバッテリ充電電圧を選択することができます。
アプリケーション
- 保有車両の追跡および資産管理
- 自動車用GPSデータ・ロガー
- 自動車用テレマティックス・システム
- バッテリ・バックアップ・システム
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
技術記事 1
プレス・リリース 1
Book & eBook 1
ソリューション・カタログ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC4091EDJC#PBF | 22-Lead DFN (6mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC4091EDJC#TRPBF | 22-Lead DFN (6mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC4091IDJC#PBF | 22-Lead DFN (6mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC4091IDJC#TRPBF | 22-Lead DFN (6mm x 3mm w/ EP) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
2 14, 2025 - 25_0016 Bond Wire Change from Gold to Copper Wire (Notification Only) |
||
| LTC4091EDJC#PBF | 製造中 | |
| LTC4091EDJC#TRPBF | 製造中 | |
| LTC4091IDJC#PBF | 製造中 | |
| LTC4091IDJC#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。