LTC4059
LTC4059
製造中2mm×2mm DFNパッケージ、サーマル・レギュレーション900mAリニア・リチウムイオン・バッテリ・チャージャ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.90
Viewing:
製品情報
- プログラム可能な充電電流:最大900mA
- 充電終了用の充電電流モニタ出力
- サーマル・レギュレーションを備えた定電流/定電圧動作により、過熱の恐れなく最大充電レートを実現
- 定電流源モードでニッケル・バッテリを充電可能(LTC4059のみ)
- 入力電源の存在を知らせるACPRピン(LTC4059Aのみ)
- 外付けのMOSFET、センス抵抗、ブロッキング・ダイオードが不要
- 動作電源電圧範囲:3.75V~8V
- USBポートから1セル・リチウムイオン・バッテリを直接充電
- 0.6%精度のプリセット4.2V充電電圧
- シャットダウン・モードでの消費電流:10μA
- 小型6ピン(2mm×2mm)DFNパッケージ
LTC4059/LTC4059Aは、1セル・リチウムイオン・バッテリ用の定電流/定電圧リニア・チャージャです。2mm×2mm DFNパッケージで供給され外付け部品が少ないので、特に携帯アプリケーションに適しています。また、LTC4059/LTC4059AはUSB電源仕様の範囲内で動作するように設計されています。
外付けのセンス抵抗、MOSFET、ブロッキング・ダイオードが不要です。サーマル・フィードバックによって充電電流を安定化し、高電力動作時や高周囲温度条件下でチップの温度を制限します。充電電圧は4.2Vに固定され、充電電流はプログラム可能です。
入力電源(ACアダプタまたはUSB電源)を取り外すと、LTC4059/LTC4059Aは自動的に低電流状態になり、バッテリ流出電流は1μA以下に低減されます。また、電源供給時であっても、LTC4059/LTC4059Aをシャットダウン・モードにすれば、消費電流を10μA に低減することができます。
LTC4059Aは入力電圧の存在を知らせるオープンドレイン状態出力ピンを特長としています。 LTC4059は、ニッケル・バッテリを充電する定電流源として使用することも可能です。また、これらのデバイスは、低電圧ロックアウト保護、充電サイクルが終了したことを知らせる電流モニタ・ピンなどの機能も搭載しています。
LTC4059/LTC4059Aは高さの低い(0.8mm)6ピン2mm×2mm DFNパッケージで供給されます。
アプリケーション
- 無線PDA
- 携帯電話
- 携帯用電子機器
- 無線ハンドセット
- デジタル・カメラ
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 1
デザイン・ノート 1
技術記事 2
ソリューション・カタログ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC4059AEDC#TRMPBF | 6-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
| LTC4059AEDC#TRPBF | 6-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
| LTC4059EDC#TRMPBF | 6-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
| LTC4059EDC#TRPBF | 6-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト評価用キット
最新のディスカッション
LTC4059に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める