LTC3856
新規設計に推奨差動アンプ付き、2フェーズ同期整流式降圧DC/DC コントローラ
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.38
製品情報
- PolyPhase®コントローラにより、入力および出力の容量と電源ノイズを低減
- 広い入力電圧範囲:4.5V~38Vで動作
- 0.6Vリファレンス電圧の精度:±0.75%
- 高効率:最大95%
- プログラム可能なBurst Mode®動作またはStage Shedding™により、軽負荷で最大効率を達成
- アクティブ電圧ポジショニング(AVP)
- RSENSEまたはDCRによる電流検出
- プログラム可能なDCR温度補償
- フェーズロック可能な固定周波数: 250kHz~770kHz
- 真のリモートセンス差動アンプ
- デュアルNチャネルMOSFET同期ドライブ
- 出力電圧範囲: 0.6V~5V(差動アンプを使用しない場合)
- 出力電圧範囲: 0.6V~3.3V (差動アンプを使用する場合)
- 調整可能なソフトスタートまたは出力電圧トラッキング
- スタック可能なので最多12フェーズ動作が可能
- 32ピン(5mm × 5mm) QFNおよび38ピンTSSOPパッケージ
LTC3856は、すべてNチャネルのパワーMOSFET段をドライブする、シングル出力、デュアル・チャネルPolyPhase同期整流式降圧DC/DCコントローラです。このデバイスは出力電圧のリモートセンスのための高速差動アンプを内蔵しています。2つのコントローラの出力段を位相をずらして動作させることによって電力損失と電源ノイズを最小限に抑え、最多 12フェーズ動作が可能です。
LTC3856は出力インダクタ(DCR)の電圧降下を検出するか、検出抵抗を使用して、出力電流をモニタします。DCR温度補償により、広い温度範囲にわたり高精度の電流検出スレッショルドを維持します。固定周波数電流モード・アーキテクチャを採用しているので、最大770kHzの周波数にフェーズロック可能です。
入力電源範囲が4.5V~38Vと広いので、ほとんどの中間バス電圧やバッテリの種類に対応できます。Burst Mode動作、連続モードまたは Stage Sheddingモードをサポートしています。両方のチャネルで共用されるTK/SSピンにより、起動時に出力電圧をランプアップします。
アプリケーション
- テレコムおよびデータコム・システム
- 産業用および医療用機器
- DC 配電システム
- コンピュータ・システム
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 1
デザイン・ノート 1
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC3856EFE#PBF | 38-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LTC3856EFE#TRPBF | 38-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LTC3856EUH#PBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC3856EUH#TRPBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC3856IFE#PBF | 38-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LTC3856IFE#TRPBF | 38-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LTC3856IUH#PBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC3856IUH#TRPBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
4 6, 2022 - 22_0068 Laser Top Mark for ETSSOP and TSSOP Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
| LTC3856EFE#PBF | 製造中 | |
| LTC3856EFE#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3856IFE#PBF | 製造中 | |
| LTC3856IFE#TRPBF | 製造中 | |
|
1 20, 2022 - 21_0269 Addition of Alternate Assembly Site ASE Taiwan for Select LFCSP Products |
||
| LTC3856EUH#PBF | 製造中 | |
| LTC3856EUH#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3856IUH#PBF | 製造中 | |
| LTC3856IUH#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC3856
LTpowerCAD 2
- LTC3856 Project - 2-Phase Synchronous Step-Down Supply with Inductor DCR Current Sensing (4.5-14V to 1.5 @ 50A)
- LTC3856 Project - 2-Phase Synchronous Step-Down Supply with Rsense Current Sensing (4.5-14V to 1.5 @ 50A)
次のデバイス用の設計ツールがLTpowerCADでご使用になれます。
- LTC3856
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
LTpowerCAD®は、電力段のデバイスの選択、詳細な電力効率の提供、ループのボーデ線図の安定性および負荷過渡応答解析の敏速な表示などを行うと共に、シミュレーション用にLTspiceにエクスポートできる電源設計プログラムです。
評価用キット
最新のディスカッション
LTC3856に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める