LTC3838-2

新規設計に推奨

外部リファレンス電圧とデュアル差動出力検出機能を使用する高速、高精度のデュアル降圧DC/DCコントローラ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 広い入力電圧範囲:4.5V~38V
  • VOUT1:0.6V~5.5V、出力レギュレーション精度:±0.67%、内蔵の0.6V VREFERENCEを使用
  • VOUT2:0.4V~5.5V、レギュレーション精度:±4mV、外部のVREFERENCEによる差動検出を使用
  • 遠隔出力の差動検出:グランド電位の許容誤差:最大±500mV(VOUT1)および±200mV(VOUT2)
  • クロック遅延のない高速負荷トランジェント応答
  • 負荷解放時のトランジェント検出(DTR)により、出力電圧のオーバーシュートを低減
  • 200kHz~2MHzの範囲で周波数をプログラム可能、外部クロックに同期可能
  • tON(MIN) = 30ns、tOFF(MIN) = 90ns
  • RSENSEまたはインダクタのDCRによる電流検出
  • 過電圧保護および電流制限フォールドバック
  • パワーグッド出力による電圧モニタ
  • 熱特性の改善された38ピン(5mm × 7mm)QFNパッケージ
LTC3838-2
外部リファレンス電圧とデュアル差動出力検出機能を使用する高速、高精度のデュアル降圧DC/DCコントローラ
1.2V/15A and 0.8V to 2.5V/15A, 350kHz Step-Down Converter (See Figure 16 for Complete Design) Efficiency/Power Loss Product Package 1
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
パワー・システム・マネージメント(PSM) & シーケンサ 1
LTC2974 新規設計に推奨 正確な出力電流測定を特長とする4チャンネルPMBusパワーシステム・マネージャ
ホット・スワップ・コントローラ 1
LT4363 新規設計に推奨 電流制限付き高電圧サージ・ストッパー
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 3


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTC3838
  • LTC3838-1
  • LTC3838-2

LTpowerCAD

次のデバイス用の設計ツールがLTpowerCADでご使用になれます。

  • LTC3838
  • LTC3838DC1626A-ADCRSENSE
  • LTC3838DC1626A-BRSENSE
  • LTC3838DC1801A-BDEMOBOARDRSENSE
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC1997A-B

LTC3838EUHF-2 Demo Board | 4.5V ≤ VIN ≤ 14V; VOUT1 = 1.5V @ 20A, VOUT2 = 1.2V @ 20A

製品詳細

Demonstration circuit DC1997A is a dual output synchronous buck converters featuring the LTC3838EUHF-1 (DC1997A-A) or the  LTC3838EUHF-2 (DC1997A-B). Both assemblies provide two outputs of 1.5V/20A and 1.2V/20A over an input voltage range of 4.5V to 14V at a switching frequency of 300kHz. The LTC3838-1 and LTC3838-2 provide dual differential VOUT sensing while the dual LTC3838 (plain) has differential VOUT sensing on one channel. The "-2" version has an external reference input for channel 2.

DC1997A-B
LTC3838EUHF-2 Demo Board | 4.5V ≤ VIN ≤ 14V; VOUT1 = 1.5V @ 20A, VOUT2 = 1.2V @ 20A
DC1997A-A - Schematic

最新のディスカッション

LTC3838-2に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品