LTC3816
新規設計に推奨広い入力電圧範囲のIntel IMVP-6/IMVP-6.5 CPU向けシングルフェーズDC/DCコントローラ
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.92
製品情報
- 7ビット IMVP-6/IMVP-6.5 VIDコードと機能をサポート
- 広い入力電圧範囲:オプションのライン・フィードフォワード補償付きで4.5V~36Vで動作
- tON(MIN) < 35ns、非常に低いデューティサイクルが可能
- 温度補償付きインダクタDCRまたはセンス抵抗による出力電流モニタ
- プログラム可能なアクティブ電圧ポジショニング付きの、出力電圧の差動リモートセンス
- フェーズロック可能な固定周波数:150kHz~550kHz
- プログラム可能なUVLO、プリセットされた起動時の出力電圧
- スリープ状態からの速いスルーレートでの復帰をプログラム可能
- 単一電源動作のための内部LDO
- 過電圧および過電流保護
- PWRGDとVRTT# サーマル・スロットリングのフラグ
- スリープ時や軽負荷での電力の最適化
- 熱特性が改善された38ピンeTSSOPおよび5mm × 7mm QFN パッケージ
LTC3816は、固定周波数電圧モード・アーキテクチャでNチャネル・パワーMOSFETをドライブする、シングルフェーズ同期整流式降圧DC/DCスイッチング・レギュレータ・コントローラです。リーディングエッジ変調方式を採用しているので、極めて低い出力電圧が可能で、フェーズロック可能な最大550kHzのスイッチング周波数で動作します。出力電圧は7ビットVIDコードを使用して設定されます。
LTC3816はプリセットされた起動電圧(VBOOT)への起動、プログラム可能なアクティブ電圧ポジショニング付きの出力電圧の差動リモートセンス、IMONによる出力電流の通知、スリープ状態での電力の最適化、スリープ状態からの速いもしくは遅いスルーレートでの復帰など、IMVP-6/IMVP-6.5のすべての要件を満たす機能を搭載しています。
フォールト保護機能には、入力低電圧ロックアウト、サイクルごとの電流制限、出力過電圧保護、PWRGDフラグ、過温度フラグなどがあります。
アプリケーション
- 組込みコンピュータ
- モバイル・コンピュータ、インターネット機器
- ナビゲーション・ディスプレイ
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
技術記事 1
プレス・リリース 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC3816EFE#PBF | 38-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LTC3816EFE#TRPBF | 38-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LTC3816EUHF#PBF | 38-Lead QFN (5mm x 7mm w/ EP) | ||
| LTC3816EUHF#TRPBF | 38-Lead QFN (5mm x 7mm w/ EP) | ||
| LTC3816IFE#PBF | 38-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LTC3816IFE#TRPBF | 38-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LTC3816IUHF#PBF | 38-Lead QFN (5mm x 7mm w/ EP) | ||
| LTC3816IUHF#TRPBF | 38-Lead QFN (5mm x 7mm w/ EP) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
5 18, 2026 - 26_0072 Epoxy Change for Select TSSOP Products |
||
| LTC3816EFE#PBF | 製造中 | |
| LTC3816EFE#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3816IFE#PBF | 製造中 | |
| LTC3816IFE#TRPBF | 製造中 | |
|
4 6, 2022 - 22_0068 Laser Top Mark for ETSSOP and TSSOP Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
| LTC3816EFE#PBF | 製造中 | |
| LTC3816EFE#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3816IFE#PBF | 製造中 | |
| LTC3816IFE#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC3816
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
LTC3816に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める