LTC3802
製造中アップ/ダウン・トラッキングをプログラム可能な、デュアル550kHz、2フェーズ同期整流式DC/DCコントローラ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$7.30
製品情報
- 広いVIN範囲:ライン・フィードフォワード補償付きの3V~30V動作
- リーディングエッジ変調アーキテクチャにより、極めて低いデューティ・サイクルでの動作が可能
- フェーズロック可能な固定周波数:330kHz~750kHz
- 位相を180°ずらした2つのコントローラ
- プログラム可能な高速パワーアップ/パワーダウン・トラッキング
- 外付け電流センス抵抗なしでプログラム可能な電流制限
- 軽負荷時のバーストモード動作を選択可能
- ±1%精度の0.6V電圧リファレンス
- 外付けNチャネルMOSFETアーキテクチャ
- 低いシャットダウン電流: < 100μA
- 過電圧保護とPGOODフラグ
- 小型の28ピンSSOPおよび32ピンQFNパッケージ
LTC3802は、3V~30Vの入力電圧での高効率降圧変換に最適化されたデュアル・スイッチング・レギュレータ・コントローラです。このコントローラはリーディングエッジ変調回路を採用し、きわめて低いデューティ・サイクルでの動作が可能です。固定周波数電圧モード・コントローラにより、330kHz~750kHzのフェーズロック可能な周波数が可能です。2つのコントローラを位相を180°ずらして動作させることによって、入力コンデンサのESRに起因する電力損失とノイズを最小限に抑えます。同期整流式降圧アーキテクチャは出力負荷が減少すると自動的にバーストモードに移行するので、広い負荷電流範囲で最大効率が保証されます。
LTC3802は調整された0.6Vリファレンスを内蔵し、コンバータ出力で1%より良好なレギュレーションを行います。個別の出力センスにより、リアルタイムの過電圧保護とパワーグッド検知を行います。FBTピンが2チャネル間のパワーアップ/パワーダウン・トラッキングをプログラムするので、多様なシーケンシング要件を満たすことができます。RUN/SSピンは、ソフトスタートと外部でプログラム可能な電流制限保護を提供します。
アプリケーション
- ノートブックおよびパームトップ・コンピュータ
- 携帯機器
- バッテリ駆動のデジタル機器
- DC配電システム
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 2
ユーザ・ガイド 1
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC3802EGN#PBF | 28-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC3802EGN#TRPBF | 28-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC3802EUH#PBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC3802EUH#TRPBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 3, 2024 - 24_0235 (QSOP/SSOP PKG) Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking |
||
| LTC3802EGN#PBF | 製造中 | |
| LTC3802EGN#TRPBF | 製造中 | |
|
8 10, 2022 - 22_0177 Laser Top Mark Conversion for QSOP20_24_28 Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
| LTC3802EGN#PBF | 製造中 | |
| LTC3802EGN#TRPBF | 製造中 | |
|
1 20, 2022 - 21_0269 Addition of Alternate Assembly Site ASE Taiwan for Select LFCSP Products |
||
| LTC3802EUH#PBF | 製造中 | |
| LTC3802EUH#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC3802
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
LTC3802に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める