LTC3786
製造中低消費電流の同期整流式昇圧コントローラ
- 製品モデル
- 20
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.87
製品情報
- 同期動作により高効率を達成し、熱損失を低減
- 広い入力電圧範囲: 4.5V~38V (絶対最大定格40V)、起動後は最低2.5Vで動作
- 出力電圧:最大60V
- ±1%精度の 1.2V リファレンス電圧
- RSENSE またはインダクタのDCR による電流検出
- 同期MOSFETは100%デューティサイクルが可能
- 低消費電流: 55μA
- フェーズロック可能な周波数:75kHz~850kHz
- プログラム可能な固定周波数:50kHz~900kHz
- 調整可能な出力電圧ソフトスタート
- パワーグッド出力電圧モニタ
- 低シャットダウン電流 IQ: <8μA
- 内部5.4V LDOがゲートドライブに電力を供給
- 熱特性が改善された16ピン3mm × 3mm QFN およびMSOPパッケージ
LTC3786は、すべてNチャネルのパワーMOSFETをドライブする、高性能な同期整流式昇圧コンバータ・コントローラです。同期整流によって効率が向上し、電力損失が減少し、熱要件が緩和されるので、高電力の昇圧アプリケーションで使用可能です。
入力電源範囲が4.5V~38Vと広いので、幅広いシステム・アーキテクチャと各種バッテリに対応できます。 昇圧コンバータの出力や別の補助電源からバイアスされる場合、起動後は入力電源電圧が2.5Vまで下がっても動作可能です。無負荷時の消費電流が55μAなので、バッテリ駆動システムの動作時間を延ばします。
動作周波数は50kHz~900kHzの範囲で設定できますが、内部PLLを使用して外部クロックに同期することも可能です。また、LTC3786 は高精度の1.2Vリファレンスとパワーグッド出力インジケータを備えています。SSピンにより、起動時に出力電圧をランプアップします。PLLIN/MODEピンにより、軽負荷時に Burst Mode®動作、パルススキップ・モード、連続インダクタ電流モードのいずれかを選択します。
アプリケーション
- 産業用および車載電源
- 車載用始動/停止システム
- 医療機器
- 高電圧バッテリ駆動システム
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
技術記事 3
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC3786EMSE#PBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
| LTC3786EMSE#TRPBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
| LTC3786EUD#PBF | 16-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC3786EUD#TRPBF | 16-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC3786HMSE#PBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
| LTC3786HMSE#TRPBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
| LTC3786HMSE#WPBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
| LTC3786HMSE#WTRPBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
| LTC3786HUD#PBF | 16-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC3786HUD#TRPBF | 16-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC3786HUD#WPBF | 16-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC3786HUD#WTRPBF | 16-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC3786IMSE#PBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
| LTC3786IMSE#TRPBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
| LTC3786IMSE#WPBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
| LTC3786IMSE#WTRPBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
| LTC3786IUD#PBF | 16-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC3786IUD#TRPBF | 16-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC3786IUD#WPBF | 16-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC3786IUD#WTRPBF | 16-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 11, 2022 - 22_0244 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package |
||
| LTC3786EMSE#PBF | 製造中 | |
| LTC3786EMSE#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3786HMSE#PBF | 製造中 | |
| LTC3786HMSE#TRPBF | 製造中 | |
|
7 31, 2020 - 20_0245 Notification of Wafer Fab Location Change for 0.6µm BICMOS Process Devices from ADI Milpitas (Hillview) to Vanguard Int. (Taiwan) |
||
| LTC3786EMSE#PBF | 製造中 | |
| LTC3786EMSE#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3786EUD#PBF | 製造中 | |
| LTC3786EUD#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3786HMSE#PBF | 製造中 | |
| LTC3786HMSE#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3786HUD#PBF | 製造中 | |
| LTC3786HUD#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3786IMSE#PBF | 製造中 | |
| LTC3786IMSE#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3786IUD#PBF | 製造中 | |
| LTC3786IUD#TRPBF | 製造中 | |
|
2 4, 2020 - 20_0132 Laser Top Mark for 16-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
| LTC3786EMSE#PBF | 製造中 | |
| LTC3786EMSE#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3786HMSE#PBF | 製造中 | |
| LTC3786HMSE#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3786IMSE#PBF | 製造中 | |
| LTC3786IMSE#TRPBF | 製造中 | |
|
4 17, 2025 - 25_0119 Bond Wire Change from Gold to Copper (Automotive) |
||
| LTC3786HMSE#WPBF | 製造中 | |
| LTC3786HMSE#WTRPBF | 製造中 | |
| LTC3786IMSE#WPBF | 製造中 | |
| LTC3786IMSE#WTRPBF | 製造中 | |
|
4 17, 2025 - 25_0043 Change of Gold to Copper Wire and BOM (Automotive) |
||
| LTC3786HUD#PBF | 製造中 | |
| LTC3786HUD#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3786HUD#WPBF | 製造中 | |
| LTC3786HUD#WTRPBF | 製造中 | |
| LTC3786IUD#WPBF | 製造中 | |
| LTC3786IUD#WTRPBF | 製造中 | |
|
6 5, 2024 - 24_0003 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package (2) |
||
| LTC3786IMSE#PBF | 製造中 | |
| LTC3786IMSE#TRPBF | 製造中 | |
|
7 12, 2022 - 22_0157 UTAC Thai Limited (UTL) as Alternate Assembly Site for MSOP Packages [With Modification in BOM] |
||
| LTC3786IMSE#PBF | 製造中 | |
| LTC3786IMSE#TRPBF | 製造中 | |
|
6 21, 2022 - 22_0050 UTAC Thai Limited (UTL) as Alternate Assembly Site for MSOP Packages / Devices |
||
| LTC3786IMSE#PBF | 製造中 | |
| LTC3786IMSE#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 2
- LTC3786 Demo Circuit - High Efficiency Li-Ion Battery to USB Boost Converter (2.7-5V to 5V @ 5A)
- LTC3786 Demo Circuit - High Current Single Output Synchronous Boost Supply (5V-24V to 24V @ 3-5A)
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC3786
LTpowerCAD 1
次のデバイス用の設計ツールがLTpowerCADでご使用になれます。
- LTC3786
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
LTpowerCAD®は、電力段のデバイスの選択、詳細な電力効率の提供、ループのボーデ線図の安定性および負荷過渡応答解析の敏速な表示などを行うと共に、シミュレーション用にLTspiceにエクスポートできる電源設計プログラムです。