LTC3783
製造中PWM LEDドライバと昇圧、フライバックおよびSEPICコントローラ
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.93
製品情報
- True Color PWM™により3000:1の調光比で一定の色を実現
- ハイパワーLEDのPWM調光コントロール用の完全に一体化した負荷FETドライバ
- アナログ入力から100:1の調光
- 広いFB電圧範囲:0V~1.23V
- 定電流または定電圧のレギュレーション
- 低いシャットダウン電流:IQ = 20µA
- 1%精度の1.23V内部電圧リファレンス
- 100mVのヒステリシスをもった2%精度のRUNピン・スレッショルド
- 1個の外付け抵抗でプログラム可能な動作周波数(20kHz~1MHz)
- 最高1.3fOSCの外部クロックに同期可能
- 7V低ドロップアウト電圧レギュレータを内蔵
- プログラム可能な出力過電圧保護
- プログラム可能なソフトスタート
- VDS < 36VではNo RSENSE™モードで使用可能
- 16ピンのDFNおよびTSSOPパッケージ
LTC3783は電流モードのLEDドライバであり、昇圧、フライバックおよびSEPICコントローラでもあり、Nチャネル・パワーMOSFETとNチャネル負荷PWMスイッチの両方をドライブします。外部負荷スイッチを使うとき、PWMIN入力はPWMOUTをドライブするだけでなく、コントローラのGATEスイッチングと誤差アンプの動作もイネーブルしますので、コントローラはPWMINが“L”のあいだ負荷電流の情報を保存することができます。この機能(特許出願中)は、過渡過電圧や低電圧の問題なしに、きわめて高速の真のPWM負荷スイッチングを実行します。3000:1のLED調光比をデジタルで達成できますので、LEDの電流調光に通常付随する色シフトを避けられます。FBPピンにより、負荷電流のアナログ調光が可能なので、PWMだけの場合に比べ、実効調光比が100:1だけさらに増加します。
出力負荷電流をVINに戻す必要のあるアプリケーションでは、オプションの定電流/定電圧レギュレーションにより、出力(または入力)電流または出力電圧のどちらかをコントロールし、他方を制限します。ILIMにより10:1のアナログ調光比が与えられます。
低消費電力から中程度の消費電力のアプリケーションでは、No RSENSEモードによってパワーMOSFETのオン抵抗を利用することができるので電流センス抵抗が省かれ、最大限の効率が得られます。
デバイスの動作周波数は外付け抵抗を使って20kHz~1MHzの範囲で設定でき、SYNCピンを使えば外部クロックに同期させることもできます。
LTC3783は16ピンのDFNパッケージとTSSOPパッケージで供給されます。
アプリケーション
- 高電圧LEDアレイ
- テレコム用電源
- 42V自動車用システム
- 24V産業用制御機器
- IP 電話の電源
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
デザイン・ノート 1
技術記事 1
プレス・リリース 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC3783EDHD#PBF | 16-Lead DFN (5mm x 4mm w/ EP) | ||
| LTC3783EDHD#TRPBF | 16-Lead DFN (5mm x 4mm w/ EP) | ||
| LTC3783EFE#PBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LTC3783EFE#TRPBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LTC3783IDHD#PBF | 16-Lead DFN (5mm x 4mm w/ EP) | ||
| LTC3783IDHD#TRPBF | 16-Lead DFN (5mm x 4mm w/ EP) | ||
| LTC3783IFE#PBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LTC3783IFE#TRPBF | 16-Lead TSSOP w/ EP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
2 14, 2025 - 25_0016 Bond Wire Change from Gold to Copper Wire (Notification Only) |
||
| LTC3783EDHD#PBF | 製造中 | |
| LTC3783EDHD#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3783IDHD#PBF | 製造中 | |
| LTC3783IDHD#TRPBF | 製造中 | |
|
4 9, 2025 - 25_0016 Bond Wire Change from Gold to Copper Wire (Notification Only) |
||
| LTC3783EFE#PBF | 製造中 | |
| LTC3783EFE#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3783IFE#PBF | 製造中 | |
| LTC3783IFE#TRPBF | 製造中 | |
|
4 6, 2022 - 22_0068 Laser Top Mark for ETSSOP and TSSOP Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
| LTC3783EFE#PBF | 製造中 | |
| LTC3783EFE#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3783IFE#PBF | 製造中 | |
| LTC3783IFE#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC3783
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。