LTC3738
製造中アクティブ電圧ポジショニング付き、インテルVRM9/VRM10向け3フェーズ降圧コントローラ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$7.08
製品情報
- MOSFETドライバ搭載の3フェーズ・コントローラ
- 真の電流検知によりアクティブ電圧ポジショニング(AVP)をプログラム可能
- 外部熱検出または内部熱検知をプログラム可能
- 高精度の出力電流マッチングにより、熱性能とソリューション・サイズを最適化
- プリチャージされた出力(VOUT)の起動をサポート
- 差動アンプがVOUTを高精度検知
- PWM、パルススキップ、およびステージシェッディング動作
- 同期可能
- フェーズあたり210kHz~530kHzの固定周波数
- 適応型ブランキング付き出力パワーグッド・インジケータ
- 調整可能なソフトスタート電流ランプ
- 無効化オプション付きの短絡シャットダウン・タイマ
- OPTI-LOOP®補償により、COUTを最小化
- 38ピン(5mm×7mm)QFNパッケージ
LTC3738はフェーズロック可能な固定周波数アーキテクチャで、全Nチャネル外付けパワーMOSFET段をドライブする、3フェーズ同期整流式降圧スイッチング・レギュレータ・コントローラです。3フェーズ技法により、基本周波数を実効的に3倍し、過渡応答を改善すると同時に、効率と熱設計の簡素化に対して最適化された周波数で各コントローラを動作させることができます。また、出力ステージシェッディングとパルススキップ・モードのいずれかを選択することにより、軽負荷時の効率を最適化できます。
LTC3738では、ユーザが1本の抵抗を介して負荷スロープをプログラムできるので、AVP制御が可能です。また、熱検出器とコンパレータを搭載しているので、外部熱検知と内部熱検知の両方が可能です。
差動アンプは出力電圧のハイサイドとローサイドを検知します。
ソフトスタートと無効化可能な時限短絡シャットダウンにより、MOSFETと負荷を保護します。また、フォールドバック電流回路によって、短絡時や過負荷時に外付けMOSFETを保護します。 すべてのVIDビットが”1”であることが検出されると、1μsのタイムアウト後にレギュレータがオフになります。
アプリケーション
- 高性能ノートブック・コンピュータ
- サーバ、デスクトップ・コンピュータ、ワークステーション
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC3738CUHF#PBF | 38-Lead QFN (5mm x 7mm w/ EP) | ||
| LTC3738CUHF#TRPBF | 38-Lead QFN (5mm x 7mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
評価用キット
最新のディスカッション
LTC3738に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める