LTC3722
製造中同期整流式デュアル・モード 位相変調 フルブリッジ・コントローラ
- 製品モデル
- 10
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$9.18
製品情報
- ゼロ電圧スイッチング動作を適応型またはマニュアルで遅延制御
- 同期整流タイミングを調整可能なので、最大効率を達成
- 最大ZVS遅延を調整可能
- システム低電圧ロックアウトとヒステリシスを調整可能
- プログラム可能な立ち上がりエッジ・ブランキング
- 非常に低い起動電流と消費電流
- 電流モード(LTC3722-1)と電圧モード(LTC3722-2)動作
- プログラム可能なスロープ補償
- VCC UVLOと25mAシャントレギュレータ
- 50mAの出力ドライバ
- ソフトスタート、サイクル毎の電流制限、Hiccupモード短絡保護
- 5V/15mA低損失レギュレータ
- 24ピン表面実装GNパッケージ
LTC3722-1/LTC3722-2は、高効率のゼロ電圧スイッチ(ZVS)フルブリッジ・パワー・コンバータを実現するために必要なすべての制御および保護機能を提供する、位相シフトPWMコントローラです。適応型ZVS回路は、内部および外部部品の許容誤差に関係なく各MOSFETに対してターンオン信号を遅延させます。マニュアル遅延設定モードでは、スイッチ・ターンオン遅延の2次側制御または直接制御が可能です。
LTC3722-1/LTC3722-2は同期整流タイミングを調整できるので、効率を最適化できます。UVLOプログラム入力は正確なシステム・ターンオンおよびターンオフ電圧を供給します。LTC3722-1は、スロープ補償とリーディングエッジ・ブランキングをプログラム可能なピーク電流モード制御を特長としています。LTC3722-2は電圧モード制御を採用しています。
LTC3722-1/LTC3722-2は非常に少ない動作電流と起動電流を特長としています。どちらのデバイスもあらゆる保護機能を備えており、24ピン表面実装GNパッケージで供給されます。
アプリケーション
- テレコム、インフラストラクチャ電源システム
- 配電アーキテクチャ
- サーバ電源
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC3722EGN-1#PBF | 24-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC3722EGN-1#TRPBF | 24-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC3722EGN-2#PBF | 24-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC3722EGN-2#TRPBF | 24-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC3722HGN-1#PBF | 24-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC3722HGN-1#TRPBF | 24-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC3722IGN-1#PBF | 24-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC3722IGN-1#TRPBF | 24-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC3722IGN-2#PBF | 24-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC3722IGN-2#TRPBF | 24-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
8 10, 2022 - 22_0177 Laser Top Mark Conversion for QSOP20_24_28 Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
| LTC3722EGN-1#PBF | 製造中 | |
| LTC3722EGN-1#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3722EGN-2#PBF | 製造中 | |
| LTC3722EGN-2#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3722HGN-1#PBF | 製造中 | |
| LTC3722HGN-1#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3722IGN-1#PBF | 製造中 | |
| LTC3722IGN-1#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3722IGN-2#PBF | 製造中 | |
| LTC3722IGN-2#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 3
- LTC4440 - Power Monitor, Control, and Protection, LTC3722 - Switching Regulators
- LTC4440/LTC3722-1 Demo Circuit - Synchronous Phase-Modulated Full-Bridge Converter (36-72V to 5V @ 20A)
- LTC4440-5/LTC3722-1 Demo Circuit - Synchronous Phase-Modulated Full-Bridge Converter (36-60V to 5V @ 20A)
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC3722-1
- LTC3722-2
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。