LTC3717

製造中

DDR/QDRメモリ終端用の広動作範囲No RSENSE降圧コントローラ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  •   VOUT = 1/2 VIN(電源スプリッタ)
  •   調整可能で対称のシンク/ソース電流制限:最大20A
  •   出力電圧精度:±0.65%
  •   最大97%の効率
  •   センス抵抗が不要
  •   超高速過渡応答
  •   真の電流モード制御
  •   200kHzで2%~90%のデューティ・サイクル
  •   tON(MIN):100ns以下
  •   セラミックCOUTで安定
  •   デュアルNチャネルMOSFET同期整流式ドライブ
  •   パワーグッド出力電圧モニタ
  •   広いVCC範囲:4V~36V
  •   調整可能なスイッチング周波数:最大1.5MHz
  •   出力過電圧保護
  •   オプションの短絡シャットダウン・タイマ
  •   16ピン細型SSOPパッケージ
LTC3717
DDR/QDRメモリ終端用の広動作範囲No RSENSE降圧コントローラ
Figure 1. High Efficiency DDR Memory Termination Supply Efficiency vs Load Current Product Package 1
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
スイッチング・レギュレータ & コントローラ 1
LTM4632 新規設計に推奨 DDR-QDR4メモリ向けの超薄型トリプル出力降圧µModuleレギュレータ
パワー・システム・マネージメント(PSM) & シーケンサ 1
LTC2974 新規設計に推奨 正確な出力電流測定を特長とする4チャンネルPMBusパワーシステム・マネージャ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTC3717
  • LTC3717-1
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC450A

LTC3717EGN | DDR, HSTL, STTL Termination Power Supply, 5V-20VIN, VREF/2 @ 12A

製品詳細

DC450A: Demo Board for LTC3717 Wide Operating Range, No RSENSE Step-Down Controller for DDR/QDR Memory Termination.

DC450A
LTC3717EGN | DDR, HSTL, STTL Termination Power Supply, 5V-20VIN, VREF/2 @ 12A
DC450A - Schematic

最新のディスカッション

LTC3717に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品