LTC3714
製造中オペアンプ内蔵、インテル対応、広い動作範囲の降圧コントローラ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.27
製品情報
- 超高速過渡応答を実現する真の電流モード
- セラミックCOUTで安定
- tON(MIN)<100nsにより、高い入力電圧範囲で動作可能
- アクティブ電圧ポジショニングをサポート
- センス抵抗が不要
- 5ビットVIDでプログラム可能な出力電圧:0.6V~1.75V
- デュアルNチャネルMOSFET同期ドライブ
- プログラム可能な出力オフセット
- パワーグッド出力電圧モニタ
- 広いVIN範囲:4V~36V
- ±1%精度の0.6Vリファレンス
- 可変周波数
- プログラム可能なソフトスタート
- 出力の過電圧保護
- 短絡シャットダウン・タイマ(オプション)
- 強制連続制御ピン
- ロジック制御のマイクロパワー・シャットダウン:IQ < 30μA
- 0.209インチ幅の28ピンSSOPパッケージで供給
LTC3714はCPU電源用の同期整流式降圧スイッチング・レギュレータ・コントローラです。0.6V~1.75Vの出力電圧を5ビット・コードで選択します(インテル・モバイルVID仕様)。このコントローラはオンタイムが一定の谷電流制御アーキテクチャを採用し、センス抵抗なしで非常に低いデューティ・サイクルが可能です。動作周波数は外付け抵抗で選択し、VINおよびVOUTの変動に対して補償されています。
不連続モード動作は、軽負荷時に高い効率を維持します。強制連続制御ピンは、ノイズやRF干渉を低減するとともに、メイン出力の負荷が小さい場合に不連続モードをディスエーブルすることによって2次巻線レギュレーションをサポートできます。オペアンプを内蔵しているので、省電力モードで出力電圧のオフセットをプログラム可能です。
フォールドバック電流制限機能、出力過電圧コンパレータ、オプションの短絡シャットダウン・タイマにより、フォールト保護を行います。また、外付けのタイミング・コンデンサを使用して、電源シーケンシングのソフトスタートが可能です。レギュレータの電流制限レベルはユーザが設定可能です。電源電圧範囲が広く、4V~36Vの入力電圧で動作可能です。
アプリケーション
- モバイルPentium®プロセッサおよびTransmeta製プロセッサ用電源
- ノートブックおよびポータブル・コンピュータ
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
デザイン・ノート 1
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC3714EG#PBF | 28-Lead SSOP | ||
| LTC3714EG#TRPBF | 28-Lead SSOP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
8 6, 2022 - 22_0171 Laser Top Mark Conversion for SSOP Packages Assembled in PNG |
||
| LTC3714EG#PBF | 製造中 | |
| LTC3714EG#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC3714
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
LTC3714に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める