LTC3703

製造中

100V同期整流式スイッチング・レギュレータ・コントローラ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 高電圧動作:最大100V
  • 大型1Ωゲート・ドライバ
  • 電流センス抵抗が不要
  • 昇圧または降圧DC/DCコンバータ
  • デュアルNチャネルMOSFET同期ドライブ
  • 優れた過渡応答とDCライン・レギュレーション
  • プログラム可能な固定周波数:100kHz~600kHz
  • ±1%のリファレンス精度
  • 最大600kHzに同期可能
  • パルススキップ・モード動作を選択可能
  • 低いシャットダウン電流:50μA(標準)
  • プログラム可能な電流制限
  • 低電圧ロックアウト
  • プログラム可能なソフトスタート
  • 16ピン細型SSOPおよび28ピンSSOPパッケージ
LTC3703
100V同期整流式スイッチング・レギュレータ・コントローラ
High Efficiency High Voltage Step-Down Converter Efficiency vs Load Current Product Package 1 Product Package 2
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
パワー・システム・マネージメント(PSM) & シーケンサ 1
LTC2974 新規設計に推奨 正確な出力電流測定を特長とする4チャンネルPMBusパワーシステム・マネージャ
発振器 1
LTC6908 スペクトル拡散変調付き抵抗設定SOT-23発振器
保護スイッチ & コントローラ 1
LT4363 新規設計に推奨 電流制限付き高電圧サージ・ストッパー
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTC3703
  • LTC3703-5
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC501A

LTC3703EGN Demo board | High Input Voltage, Step-Down 6A Power Supply, 20 to 72VIN, 12VOUT @ 6A

製品詳細

Demonstration circuit 501 is high power, high voltage, and high efficiency DC/DC buck converter featuring the LTC3703. This is a general-purpose high voltage DC to DC with an input voltage range of 20V to 72V. The board is optimized for positive 48V input operation with high voltage surges up to 72VDC allowed. The limiting factor is the LTC3703 GN16 package that will not meet UL/CSA/IEC60950 clearance and creepage distance requirements above the SELV 60VDC maximum due to pin spacing. If the user wishes to support higher continuous input voltages or compliance to 60950, the LTC3703 is offered in a G-28 pin package. See Data Sheet. However, for the purposes of evaluation, the board will work reliably up to 72V. The maximum continuous current in free air is 4A. 6A is permissible with some forced air cooling. The output voltage is programmed with a voltage divider and configured for 12V.

DC501A
LTC3703EGN Demo board | High Input Voltage, Step-Down 6A Power Supply, 20 to 72VIN, 12VOUT @ 6A
DC501A Demo Board DC501A Demo Board DC501A Demo Board DC501A Demo Board DC501A - Schematic

最新のディスカッション

最近表示した製品