LTC3701
製造中2フェーズ、低入力電圧、デュアル降圧DC/DCコントローラ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.16
製品情報
- 位相同調しないコントローラにより、必要な入力容量を低減
- 真のPLLにより、周波数固定または周波数調整が可能
- 動作周波数範囲:300kHz~750kHz
- 広いVIN範囲:2.5V~10V
- 固定周波数電流モード・アーキテクチャ
- 低損失動作:100%デューティ・サイクル
- パワーグッド出力電圧モニタ
- ソフトスタート回路を搭載
- 軽負荷時にバーストモード動作またはパルス・スキップ動作を選択可能
- 出力過電圧保護
- 低消費電流:460μA
- ±2%精度の0.8V電圧リファレンス
- 小型の16ピン細型SSOPパッケージ
LTC3701は、優れた負荷および入力レギュレーションを実現する2フェーズ・デュアル固定周波数電流モード降圧DC/DCコントローラです。 2つのコントローラの出力段を位相をずらして動作させることによって、入力コンデンサのESRに起因する電力損失とノイズを最小限に抑えます。
LTC3701は±2%精度の0.8V電圧リファレンスを搭載し、消費電流をわずか460μAに抑えます。また、ドロップアウト時に外付けPチャネルMOSFETを連続的にオンにすることにより(100%デューティ・サイクル)、バッテリ寿命を最大限に延長できます。
スイッチング周波数は550kHzに内部設定されており、小型のインダクタやコンデンサを使用可能です。ノイズに敏感なアプリケーションに対しては、フェーズロック・ループを使用して外部同期可能です。また、PLLLPFピンに電圧を印加することによって、300kHz~750kHzの範囲で周波数を外部設定することも可能です。同期時またはEXTCLK/MODEピンが"L"の場合には、バースモード動作を禁止して、ノイズやRF干渉を低減します。
LTC3701は各コントローラごとに独立したソフトスタート回路を内蔵しています。また、パワーグッド出力電圧モニタ、出力過電圧や短絡に対する保護機能も塔載しています。
LTC3701は、実装面積の小さい16ピン細型SSOPパッケージで供給されます。
アプリケーション
- 1または2セル・リチウムイオン・バッテリ駆動アプリケーション
- ノートブックおよびハンドヘルド・コンピュータ
- パーソナル・デジタル・アシスタント
- 携帯用計測器
- DC配電システム
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC3701EGN#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC3701EGN#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 3, 2024 - 24_0235 (QSOP/SSOP PKG) Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking |
||
| LTC3701EGN#PBF | 製造中 | |
| LTC3701EGN#TRPBF | 製造中 | |
|
10 11, 2022 - 22_0235 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for GN Package |
||
| LTC3701EGN#PBF | 製造中 | |
| LTC3701EGN#TRPBF | 製造中 | |
|
4 6, 2022 - 22_0066 Laser Top Mark for 16QSOP Assembled in ADPG [PNG] |
||
| LTC3701EGN#PBF | 製造中 | |
| LTC3701EGN#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC3701
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
LTC3701に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める