LTC3557
                            
            LTC3557
製造中TC3557/LTC3557-1 :リチウムイオン・チャージャと3個の降圧レギュレータを搭載したUSBパワーマネージャ
- 製品モデル
 - 4
 - 1Ku当たりの価格
 - 最低価格:$5.19
 
        Viewing:
        
    
    製品情報
- リチウムイオン・バッテリ、USB、5V ACアダプタ、Bat-Track™付き高電圧降圧レギュレータなどの入力電源間のシームレスな遷移
 - 内蔵の200mΩ理想ダイオードとオプションの外付け理想ダイオード・コントローラにより、入力電流が制限されている場合や使用できない場合に低損失Power Pathを実現
 - 調整可能なトリプルの高効率降圧スイッチング・レギュレータ(出力電流:600mA、400mA、400mA)
 - ピンで選択可能なBurst Mode®動作
 - フル機能リチウムイオン/ポリマー・バッテリ・チャージャ
 - 熱制限付きの充電電流:最大1.5A
 - バッテリのフロート電圧:
    
- 4.2V(LTC3557)
 - 4.1V(LTC3557-1)
 
 - 高さの低い4mm×4mm 28ピンQFNパッケージ
 
LTC3557/LTC3557-1は、1セル・リチウムイオン/ポリマー・バッテリ・アプリケーション向けの高集積パワーマネージメントおよびバッテリ・チャージャICです。このデバイスは、自動的に負荷を優先するPowerPath™マネージャ、バッテリ・チャージャ、理想ダイオード、多数の保護機能を搭載しています。USBアプリケーション向けに特別に設計されたLTC3557/LTC3557-1パワーマネージャは、最大入力電流をUSBアプリケーション向けに100mAまたは500mA 、ACアダプタ駆動アプリケーション向けに1Aに自動的に制限します。バッテリ充電電流は、負荷電流と充電電流の合計が設定された入力電流制限値を超えないように、自動的に低減されます。また、LTC3557/LTC3557-1は、3個の調整可能な同期整流式スイッチング・レギュレータと、38Vの高電圧電源からの効率的な充電を可能にするBat-Track付き高電圧降圧レギュレータ出力コントローラを内蔵しています。このデバイスは高さの低い4mm×4mm×0.75mm 28ピンQFNパッケージで供給されます。
アプリケーション
- HDDベースのMP3プレーヤ
 - PDA、PMP、PND/GPS
 - USBベースのハンドヘルド製品
 
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 2
技術記事 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル | 
|---|---|---|---|
| LTC3557EUF#PBF | 28-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC3557EUF#TRPBF | 28-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC3557EUF-1#PBF | 28-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC3557EUF-1#TRPBF | 28-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | 
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
評価用キット
最新のディスカッション
LTC3557に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める