LTC3555
LTC3555-X

製造中

高効率USBパワーマネージャおよびトリプル降圧DC/DC

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

パワーマネージャ

  • Bat-Track適応出力制御機能付き高効率スイッチングPowerPathコントローラ
  • USBまたはACアダプタの電流制限をプログラム可能(100mA/500mA/1A)
  • フル機能リチウムイオン/ポリマー・バッテリ・チャージャ
  • 最大充電電流:1.5A
  • 内部180mΩ理想ダイオードと外付け理想ダイオード・コントローラがバッテリ・モードで負荷に給電
  • BATから給電時の無負荷消費電流が少ない(<30μA)

DC/DC

  • トリプル高効率降圧DC/DC(IOUT:1A/400mA/400mA)
  • レギュレータはすべて2.25MHzで動作
  • 2つの出力でダイナミックな電圧スケーリング
  • I2Cまたは個別イネーブルのVOUT制御
  • 少ない無負荷消費電流:20μA
  • 28ピン(4mm×5mm×0.75mm)QFN表面実装パッケージ
LTC3555
LTC3555-X
高効率USBパワーマネージャおよびトリプル降圧DC/DC
High Efficiency PowerPath Manager and Triple Step-Down Regulator Switching Regulator Efficiency to System Load (POUT/PBUS) Product Package 1
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
バッテリ・モニタ & 残量ゲージ 1
LTC2942 製造中止 温度および電圧測定付きバッテリ・ガスゲージ
温度センサー 1
LTC2990 新規設計に推奨 I2Cインタフェース搭載のクワッド電圧、電流、温度モニタ
保護スイッチ & コントローラ 2
LTC4362 新規設計に推奨 1.2A過電圧/過電流保護デバイス
LTC2955 新規設計に推奨 自動電源投入機能を備えたプッシュボタン・オン/オフコントローラ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

eval board
DC1376A-B

LTC3555EUFD | High Efficiency USB Power Manager Plus Triple Buck DC/DC

製品詳細

DC1376A-B: Demo Board for the LTC3555/LTC3555-X High Efficiency USB Power Manager Plus Triple Step-Down DC/DC

eval board
DC1020A

LTC3555 | High Effiency USB Power Manager + Triple Buck

製品詳細

DC1020A: Demo Board for the LTC3555/LTC3555-X High Efficiency USB Power Manager + Triple Step-Down DC/DC

eval board
DC1376A-A

LTC3555EUFD | High Efficiency USB Power Manager Plus Triple Buck DC/DC

製品詳細

DC1376A-A: Demo Board for the LTC3555/LTC3555-X High Efficiency USB Power Manager Plus Triple Step-Down DC/DC

DC1376A-B
LTC3555EUFD | High Efficiency USB Power Manager Plus Triple Buck DC/DC
DC1376A-A - Schematic
DC1020A
LTC3555 | High Effiency USB Power Manager + Triple Buck
DC1020A - Schematic
DC1376A-A
LTC3555EUFD | High Efficiency USB Power Manager Plus Triple Buck DC/DC
DC1376A-A - Schematic

最新のディスカッション

LTC3555に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品