LTC3522
新規設計に推奨400mA昇降圧および200mA降圧の同期整流式コンバータ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.82
製品情報
- デュアル高効率DC/DCコンバータ:
- 昇降圧(VOUT:2.2V~5.25V、VIN > 3VおよびVOUT = 3.3でのVIOUT:400mA)
- 降圧(VOUT:0.6V~VIN、IOUT:200mA)
- 入力電圧範囲:2.4V~5.5V
- ピンで選択可能なBurst Mode®動作
- 両方のコンバータがBurst Mode動作時の総消費電流:25μA
- 独立したパワーグッド・インジケータ出力
- ソフトスタートを内蔵
- 熱および過電流保護
- シャットダウン時の消費電流:<1μA
- 小型(0.75mm×3mm×3mm)QFNパッケージ
LTC3522は、400mAの昇降圧DC/DCコンバータと200mAの同期整流式降圧DC/DCコンバータを、小型(3mm×3mm)パッケージに一体化しています。1MHzのスイッチング周波数により、高効率を維持しながらソリューションの実装面積を最小限に抑えます。どちらのコンバータもソフトスタートと補償機能を搭載しているので、設計プロセスを簡素化します。
降圧コンバータは電流モード制御を行い、内蔵の同期整流器を使用して高効率を達成します。降圧コンバータは100%のデューティ・サイクル動作が可能なので、バッテリ寿命を延ばすことができます。PWMピンを“L”に保つと、降圧コンバータはBurst Mode動作からPWMモードに自動的に移行します。PWMピンを“H”に保つと、降圧コンバータは低ノイズの1MHz PWMモードを維持します。
昇降圧コンバータは連続導通動作を行うことにより、効率を最大限に向上させ、ノイズを最小限に抑えます。軽負荷時には、昇降圧コンバータをBurst Mode動作に設定することにより、効率を改善して無負荷でのスタンバイ電流を低減することができます。
LTC3522はどちらコンバータも、1μAのシャットダウン・モード、過温度シャットダウン、電流制限保護を実現します。LTC3522は、高さの低い16ピン(3mm×3mm)QFNパッケージで供給されます。
アプリケーション
- FlashベースのMP3プレーヤ
- 医療機器
- デジタル・カメラ
- PDA、ハンドヘルドPC
- パーソナル・ナビゲーション機器
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC3522EUD#PBF | 16-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC3522EUD#TRPBF | 16-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC3522
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
LTC3522に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める