LTC3421

製造中

出力切断機能付き、3A、3MHzマイクロパワー同期整流式昇圧コンバータ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 同期整流:最大96%の効率
  • 真の出力切断
  • 突入電流制限
  • 非常に低い消費電流:12μA
  • 最大1.5Aの連続出力電流
  • 最大3MHzの固定周波数動作
  • 0.5V~4.5Vの入力範囲
  • 2.4V~5.25Vの可変出力電圧
  • 1V起動を保証
  • プログラム可能な電流制限
  • プログラム可能なソフトスタート
  • 同期可能な発振器
  • 手動または自動のバーストモード動作
  • バッテリ低下検知コンパレータ
  • 1μA以下のシャットダウン電流
  • 1.22Vのリファレンス出力電圧
  • 熱特性が改善された小型(4mm×4mm)QFNパッケージ
LTC3421
出力切断機能付き、3A、3MHzマイクロパワー同期整流式昇圧コンバータ
LTC3421 ACL LTC3421 PC LTC3421 PG
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
発振器 2
LTC6908 スペクトル拡散変調付き抵抗設定SOT-23発振器
LTC6909 製造中 スペクトル拡散変調付き、1~8 出力、マルチフェーズ・シリコン発振器
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTC3421
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC565A

LTC3421EUF | VIN = 1.8 V ~ 3.2 V、VOUT = 3.3 V(1 A 時)

製品詳細

デモ回路 565 は、LTC3421 を使用する固定周波数同期ブースト・コンバータです。1 V 入力電圧での起動が保証されたこのコンバータは、最大 95 % の効率を提供します。1.8 V の最小入力電圧で、このコンバータは最大 1 A の負荷電流を提供できます。このコンバータは、内部 PMOS 整流器のボディ・ダイオード導通の遮断による真の出力切断を備えています。出力電圧は 3.3 V に設定されています。いずれかの帰還抵抗を変更することにより、2.4 V ~ 5.25 V の範囲内でさまざまな出力電圧を得ることができます。

DC565A
LTC3421EUF | VIN = 1.8 V ~ 3.2 V、VOUT = 3.3 V(1 A 時)
DC565A - Schematic

最新のディスカッション

最近表示した製品