利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 高効率:最大96%
  • 非常に低い消費電流:動作時わずか20μA
  • 出力電流: 600mA
  • 入力電圧範囲:2.5V~5.5V
  • 1.5MHzの固定周波数動作
  • ショットキー・ダイオード不要
  • 低損失動作:100%デューティ・サイクル
  • 0.6Vリファレンスにより、低出力電圧が可能
  • シャットダウン・モード時、消費電流が1μA以下
  • 電流モード動作により、優れた入力および負荷過渡応答を実現
  • 熱保護機能
  • 高さの低い(1mm)ThinSOT™ パッケージ
LTC3406
ThinSOT、1.5MHz、600mA同期整流式降圧レギュレータ
Figure 1a. High Efficiency Step-Down Converter Figure 1b. Efficiency vs Load Current Product Package 1 Product Package 2
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート
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
LTC3406A 製造中 ThinSOT、1.5MHz、600mA同期整流式降圧レギュレータ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTC3406
  • LTC3406-1.2
  • LTC3406-1.5
  • LTC3406-1.8
  • LTC3406A
  • LTC3406AB
  • LTC3406B
  • LTC3406B-1.2
  • LTC3406B-1.5
  • LTC3406B-1.8
  • LTC3406B-2

LTpowerCAD 2


次のデバイス用の設計ツールがLTpowerCADでご使用になれます。

  • LTC3406
  • LTC3406-1.2
  • LTC3406-1.5
  • LTC3406-1.8
  • LTC3406B
  • LTC3406B-2
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 

LTpowerCAD

LTpowerCAD®は、電力段のデバイスの選択、詳細な電力効率の提供、ループのボーデ線図の安定性および負荷過渡応答解析の敏速な表示などを行うと共に、シミュレーション用にLTspiceにエクスポートできる電源設計プログラムです。


評価用キット

eval board
DC500A-A

LTC3406ES5 Demo Board | 2.7V to 5.5VIN, 1.2VOUT @ 600mA(Max)

製品詳細

Demonstration circuit DC500 is a constant-frequency step-down converter, using the various versions (fixed output/adjustable output/Burst Mode/Burst Mode defeated) of the LTC3406 or LTC3406B monolithic synchronous buck regulators. The DC500 has an input voltage range of 2.7V to 5.5V, and is capable of delivering up to 600 mA of output current at minimum input voltage of 3V. The DC500A-A features the adjustable output, Burst Mode-capable LTC3406 with the output voltage set to 1.2V.

DC500A-A
LTC3406ES5 Demo Board | 2.7V to 5.5VIN, 1.2VOUT @ 600mA(Max)
DC500A-A - Schematic

最新のディスカッション

LTC3406に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品