LTC3374A
新規設計に推奨高精度の8チャネル並列接続可能な1A降圧DC/DCコンバータ
- 製品モデル
- 24
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$6.93
製品情報
- 8チャネルの独立した1A降圧DC/DCコンバータ
- 1つのインダクタで出力電流が最大4Aのマスタ/スレーブ構成可能
- DDC/DCコンバータごとに独立したVIN電源(2.25V~5.5V)
- 全てのDC/DCコンバータの出力電圧範囲が0.8V ~VIN
- 降圧レギュレータ1(1A~4A)の場合、±1%のVFB 精度
- PGOOD精度: ±1%
- 高精度度のイネーブル・ピンしきい値による自律的シーケンス制御
- プログラム可能/同期可能な発振器周波数:1MHz~3MHz(デフォルト値は2MHz)
- ダイ温度のモニタ出力
- 熱特性が改善された38ピン5mm×7mm QFNおよびTSSOPパッケージ
- LTC3374とピン互換
LTC3374Aは、8つの同期整流式1A降圧コンバータで構成されるマルチ出力電源デバイスです。これらのコンバータは全て、独立した2.25V ~5.5V入力電源から給電されます。LTC3374のアップグレードされたピン互換バージョンであるLTC3374Aは、高効率の改善された出力電圧精度を備え、過電圧(OV)インジケータが追加されています。
DC/DCコンバータは単独で使用することも、並列接続して、1つの共用インダクタを使用した最大4Aの出力電流を供給することもできます。共通の降圧スイッチング周波数は、外付け抵抗でプログラムするか、外部発振器に同期させるか、デフォルトの内部2MHzクロックに設定することができます。全てのDC/DCコンバータの動作モードは、MODEピンを介して設定できます。
入力ノイズを低減するため、降圧コンバータの位相は90°刻みで調整されます。高精度のイネーブル・ピンしきい値により、電源投入時シーケンス制御を簡略化します。LTC3374Aは38ピン5mm×7mm QFN パッケージならびに38ピン露出パッドTSSOPパッケージで供給されます。
| NOTES | |
| LTC3374 | |
| LTC3374A | Higher efficiency, improved output voltage accuracy and an added overvoltage (OV) indicator |
アプリケーション
- 汎用のマルチチャネル電源
- 産業機器/自動車用機器/ 通信機器
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
技術記事 1
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
5 18, 2026 - 26_0072 Epoxy Change for Select TSSOP Products |
||
| LTC3374AEFE#PBF | 製造中 | |
| LTC3374AEFE#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3374AEFE#WPBF | 製造中 | |
| LTC3374AEFE#WTRPBF | 製造中 | |
| LTC3374AHFE#PBF | 製造中 | |
| LTC3374AHFE#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3374AHFE#WPBF | 製造中 | |
| LTC3374AHFE#WTRPBF | 製造中 | |
| LTC3374AIFE#PBF | 製造中 | |
| LTC3374AIFE#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3374AIFE#WPBF | 製造中 | |
| LTC3374AIFE#WTRPBF | 製造中 | |
|
4 6, 2022 - 22_0068 Laser Top Mark for ETSSOP and TSSOP Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
| LTC3374AEFE#PBF | 製造中 | |
| LTC3374AEFE#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3374AEFE#WPBF | 製造中 | |
| LTC3374AEFE#WTRPBF | 製造中 | |
| LTC3374AHFE#PBF | 製造中 | |
| LTC3374AHFE#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3374AHFE#WPBF | 製造中 | |
| LTC3374AHFE#WTRPBF | 製造中 | |
| LTC3374AIFE#PBF | 製造中 | |
| LTC3374AIFE#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3374AIFE#WPBF | 製造中 | |
| LTC3374AIFE#WTRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC3374
- LTC3374A
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
LTC3374Aに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める