LTC3330
新規設計に推奨環境発電(エナジーハーベスト)バッテリ寿命延長回路を内蔵したナノパワー昇降圧DC/DCコンバータ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.38
製品情報
- 入力プライオリタイザを備えたデュアル入力、シングル出力DC/DCコンバータ
- 環境発電入力:3.0V~19V降圧DC/DCコンバータ
- 一次電池入力:1.8V~5.5V昇降圧DC/DCコンバータ
- 環境発電電源を利用できる場合はバッテリのIQがゼロ
- 超低静止電流:750nA(無負荷時)
- 低ノイズのLDOポスト・レギュレータ
- スーパーキャパシタ・バランサ内蔵
- 出力電流:最大50mA
- DC/DCコンバータおよびLDOの出力電圧、降圧コンバータのUVLO、昇降圧コンバータのピーク入力電流をプログラム可能
- 低損失の全波ブリッジ整流器を内蔵
- 入力保護用シャント回路:最大25mA(VIN ≥ 20V)
- 5mm × 5mmのQFN-32パッケージ
LTC3330は、高電圧の環境発電(エナジーハーベスト)電源と、一次電池バッテリで駆動するDC/DCコンバータを一体化して、代替エネルギー・アプリケーション向けの単一出力電源を構築します。内蔵の全波ブリッジ整流器と高電圧の降圧コンバータで構成されている環境発電電源は、圧電、太陽光、または磁気の各エネルギー源からエネルギーを収集します。一次電池入力は、最小1.8Vの入力で動作可能な昇降圧コンバータに電力を供給します。どちらのDC/DCコンバータも1つの出力にエネルギーを供給できます。降圧コンバータが動作するのは収集したエネルギーを利用できるときであり、バッテリから流れる静止電流を実質的にゼロまで低減するので、バッテリの寿命が延びます。昇降圧コンバータがVOUTに電力を供給するのは、収集したエネルギーがなくなったときだけです。
低ノイズのLDOポスト・レギュレータとスーパーキャパシタ・バランサも内蔵されており、幅広い出力貯蔵構成に対応しています。入力および出力の両方の電圧および電流の設定は、ピン結線で設定できるロジック入力を介してプログラム可能です。LTC3330は5mm × 5mmのQFN-32パッケージで供給されます。
アプリケーション
- 環境発電
- 一次電池のバックアップ機能を備えた太陽光発電システム
- 無線HVACセンサおよびセキュリティ機器
- モバイル資産管理
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 2
技術記事 3
プレス・リリース 1
ソリューション・カタログ 2
製品セレクタ・カード 2
珍問/難問集 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC3330EUH#PBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC3330EUH#TRPBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC3330IUH#PBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC3330IUH#TRPBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
1 20, 2022 - 21_0269 Addition of Alternate Assembly Site ASE Taiwan for Select LFCSP Products |
||
| LTC3330EUH#PBF | 製造中 | |
| LTC3330EUH#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3330IUH#PBF | 製造中 | |
| LTC3330IUH#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC3330
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。