LTC3226
新規設計に推奨バックアップPowerPathコントローラ付き2セル・スーパーキャパシタ・チャージャ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.69
製品情報
- マルチモード(1x/2x)チャージポンプ・スーパーキャパシタ・チャージャ
- 自動セル・バランシング
- メインPowerPath™を制御する理想ダイオード・コントローラ (VIN からVOUT)
- 内蔵の2A LDO によるバックアップ電源(CPO からVOUT)
- メイン/バックアップの自動切り替え
- 入力電圧範囲: 2.5V~5.5V
- プログラム可能なスーパーキャパシタ充電電圧
- プログラム可能な入力電流制限 (最大315mA)
- 無負荷でのIVIN = 55μA (標準)
- 高さの低い16ピン3mm × 3mm QFN パッケージ
LTC3226は、直列に接続された2個のスーパーキャパシタを充電する、バックアップPowerPathコントローラ付きスーパーキャパシタ・チャージャです。このデバイスは、出力電圧をプログラム可能なチャージポンプ・スーパーキャパシタ・チャージャ、低損失レギュレータ、および通常モードとバックアップ・モード間の切り替えを行うパワーフェール・コンパレータを内蔵しています。
入力電流が一定のこのスーパーキャパシタ・チャージャは、直列に接続された2 個のスーパーキャパシタを、抵抗で設定可能な2.5V ~5.3Vの出力電圧まで充電するように設計されています。チャージャの入力電流の制限値は、外付け抵抗で最大315mAまで設定可能です。
内蔵のバックアップLDOはスーパーキャパシタから給電され、調整可能な出力電圧で最大2Aのピーク出力電流を供給します。入力電源電圧がパワーフェール・スレッショルドを下回ると、LTC3226は自動的にバックアップ・モードになり、スーパーキャパシタがLDOを介して出力に電力を供給します。入力電源のパワーフェール電圧レベルは、外付けの抵抗分圧器で設定されます。
入力ノイズが小さく、低消費電流で、実装面積の小さいLTC3226は、小型のバッテリ駆動アプリケーションに最適です。電流制限とサーマル・シャットダウンの回路を内蔵しているので、PROGピンまたはCPOピンからグランドへの連続的な短絡に耐えることができます。
アプリケーション
- スマート電力計
- バッテリ駆動の産業用/医療用機器
- 3.3V ソリッドステート・ドライブ
- 産業用警報器
- データ・バックアップ電源
- バッテリ保持電源
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
デザイン・ノート 1
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC3226EUD#PBF | 16-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC3226EUD#TRPBF | 16-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC3226IUD#PBF | 16-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC3226IUD#TRPBF | 16-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC3226
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。