LTC3212

製造中

RGB LEDドライバおよびチャージポンプ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • RGB LEDをドライブするための電力および電流制御
  • 個別にプログラム可能な電流源
  • 1倍または2倍モード、低ノイズ、固定周波数チャージポンプ
  • すべてのLEDに対する1線イネーブル制御
  • 白色ライト向けにR、G、B電流を調整する白色モード
  • 最大25mAのLED電流
  • VIN範囲:2.7V~5.5V
  • 自動ソフトスタート、モード切り替え、シャットダウンモードでの出力切断
  • 12ピン(3mm×2mm)DFNパッケージ

LTC3212は、2.7V~5.5V入力で3個のLED(1個当たり最大25mA)をドライブできる、低ノイズのチャージポンプRGB LEDドライバです。外付け部品数が少ない(1個のフライング・コンデンサ、2個のバイパス・コンデンサ、1~3本のプログラミング抵抗)ので、小型のバッテリ駆動アプリケーションに最適です。

内蔵のソフトスタート回路により、起動時やモード切り替え時に過度の突入電流を防止します。スイッチング周波数が高いので、小型の外付けコンデンサを使用可能です。LTC3212がオフの間、チャージポンプはシャットダウンしてハイインピーダンス・モードになり、LEDリークを防ぎます。

各LEDは1ピン・インターフェイスを介して個別にオンまたはオフできます。LEDを流れる電流は、抵抗を使用して個別にプログラム可能です。また、1本のプログラミング抵抗を共有することもできます。3個のLEDがすべてオンに設定されている場合、白色モードによって赤、緑、青のLED電流比を白色ライト向けに調整します。

LED電流は内蔵の低損失電流源を使用して安定化されます。自動モード切り替えは、LED電流ドライバをモニタすることによって効率を最適化し、ドロップアウトが検出されたときだけモードを切り替えます。このデバイスは3mm×2mmの12ピンDFNパッケージで供給されます。


アプリケーション

  • 携帯電話
  • メディア・プレーヤ
  • RGBバックライト

LTC3212
RGB LEDドライバおよびチャージポンプ
RGB Power Supply and Current Control Product Package 1
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
データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
レベル変換器 & バッファ 1
LTC4311 製造中 低電圧I2C/SMBusアクセラレータ
温度センサー 1
LTC2991 新規設計に推奨 I2C インタフェース搭載のオクタル電圧、電流、温度モニタ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTC3212
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC1187A

LTC3212EDDB | RGB LED Driver and Charge Pump, 2.7V ≤ VIN ≤ 5.5V, VLED up to 5V @ 25mA (×3) (DC590 Requires)

製品詳細

Demonstration circuit 1187 is an RGB LED Driver and Charge Pump featuring the LTC3212. The LTC3212 is a low noise boost charge pump capable of driving three LEDs at up to 25mA each. The charge pump operates in either 1x or 2x mode, with automatic mode switching. Individual current sources allow each LED to be turned on individually, in combination with the other LEDs, or in white mode using a single wire interface. The demo board input voltage range is 2.7V to 5.5V. White mode optimizes the red, green, and blue current settings to provide the best white color. LED currents are regulated using internal low dropout current sources. Automatic mode switching optimizes efficiency by switching modes only when a dropout is detected.

DC1187A
LTC3212EDDB | RGB LED Driver and Charge Pump, 2.7V ≤ VIN ≤ 5.5V, VLED up to 5V @ 25mA (×3) (DC590 Requires)
DC1187A - Schematic

最新のディスカッション

LTC3212に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品