LTC3126
新規設計に推奨損失のない入力PowerPathを備えた42V、2.5A同期整流式降圧レギュレータ
- 製品モデル
- 12
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.89
製品情報
- 2つの入力電源間の継ぎ目のない自動的な移行
- 広い入力電圧範囲:2.4V ~42V
- 広い出力電圧範囲:0.818V ~VIN
- 連続出力電流:最大2.5A
- ピンで選択可能な優先モードと理想ダイオードORモード
- Burst Mode®動作、IQ = 2μA
- 1A、VIN = 12V、VOUT = 5Vでの効率:95%
- シャットダウン時の電流:1μA
- プログラム可能な入力UVLOしきい値
- 入力有効インジケータ、優先チャネル・インジケータ、およびPGOODインジケータ
- 200kHz~2.2MHz固定周波数PWM
- 外部クロックに同期可能
- 最小オン時間が60nsの電流モード制御
- 最小限の外付け部品
- 熱特性が改善された28ピン4mm×5mm QFNおよび28ピンTSSOPパッケージ
LTC3126は、損失のないPowerPath™を内蔵した、効率の高い同期整流式降圧コンバータで、独立した2つの入力電源による継ぎ目のない動作をサポートします。ピンで選択可能な理想ダイオードORモードと、ユーザーがプログラム可能な低電圧ロックアウトしきい値を持つ優先入力モードにより、複数の入力電源間の遷移を完全に制御することができます。内蔵のPowerPathが備えている高速の自動切り替え機能により、ホールドアップ・コンデンサが不要になり、出力レールでの外乱が最小限に抑えられます。動作状態の入力チャネル・インジケータおよび独立した入力/ 出力パワーグッド信号により、電源システム状態の完全な帰還情報が得られます。
2.4V~42Vの広い入力電圧範囲、2.5Aの出力電流供給能力、および2μAのBurst Mode動作時静止電流により、LTC3126は、スーパーキャパシタ、自動車用バッテリ、安定化されていないACアダプタ、ほとんどの種類のバッテリのシングル/マルチセル・スタックなど、多種多様な電源で容易に使用することができます。そのほかの特長は、1μAのシャットダウン時電流、内部ソフトスタート、過熱保護などです。LTC3126は、熱特性が改善された28ピン(4mm×5mm)QFNパッケージおよび28ピンTSSOPパッケージで供給されます。
アプリケーション
- 携帯型の産業用/ 通信テスト機器
- バッテリおよびスーパーキャパシタのバックアップ電源
- バッテリのバックアップ機能を備えた自動車用電源
- 無停電電源
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
技術記事 1
プレス・リリース 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC3126EFE#PBF | 28-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LTC3126EFE#TRPBF | 28-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LTC3126EUFD#PBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC3126EUFD#TRPBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC3126HFE#PBF | 28-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LTC3126HFE#TRPBF | 28-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LTC3126IFE#PBF | 28-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LTC3126IFE#TRPBF | 28-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LTC3126IUFD#PBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC3126IUFD#TRPBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC3126MPFE#PBF | 28-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LTC3126MPFE#TRPBF | 28-Lead TSSOP w/ EP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
5 18, 2026 - 26_0072 Epoxy Change for Select TSSOP Products |
||
| LTC3126EFE#PBF | 製造中 | |
| LTC3126EFE#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3126HFE#PBF | 製造中 | |
| LTC3126HFE#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3126IFE#PBF | 製造中 | |
| LTC3126IFE#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3126MPFE#PBF | 製造中 | |
| LTC3126MPFE#TRPBF | 製造中 | |
|
4 6, 2022 - 22_0068 Laser Top Mark for ETSSOP and TSSOP Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
| LTC3126EFE#PBF | 製造中 | |
| LTC3126EFE#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3126HFE#PBF | 製造中 | |
| LTC3126HFE#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3126IFE#PBF | 製造中 | |
| LTC3126IFE#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3126MPFE#PBF | 製造中 | |
| LTC3126MPFE#TRPBF | 製造中 | |
|
4 11, 2019 - 19_0067 Notification of Wafer Fab Location Change for 0.35 BCD Process |
||
| LTC3126EFE#PBF | 製造中 | |
| LTC3126EFE#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3126EUFD#PBF | 製造中 | |
| LTC3126EUFD#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3126HFE#PBF | 製造中 | |
| LTC3126HFE#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3126IFE#PBF | 製造中 | |
| LTC3126IFE#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3126IUFD#PBF | 製造中 | |
| LTC3126IUFD#TRPBF | 製造中 | |
|
2 20, 2022 - 21_0269 Addition of Alternate Assembly Site ASE Taiwan for Select LFCSP Products |
||
| LTC3126EUFD#PBF | 製造中 | |
| LTC3126EUFD#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3126IUFD#PBF | 製造中 | |
| LTC3126IUFD#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC3126
LTpowerCAD
次のデバイス用の設計ツールがLTpowerCADでご使用になれます。
- LTC3126
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。