LTC3122

新規設計に推奨

出力切断機能を備えた15V、2.5A同期整流式の昇圧DC/DCコンバータ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 入力電圧範囲:1.8V~5.5V、起動後は最小500mV
  • 出力電圧範囲:2.2V~15V
  • 出力電流:800mA(VIN = 5V、VOUT = 12Vの場合)
  • シャットダウン時に出力を入力から切断
  • 同期整流式:効率は最大95%
  • 突入電流制限
  • 外部クロックに同期可能な最大3MHzの調整可能スイッチング周波数
  • 選択可能なBurst Mode®動作:IQ = 25μA
  • 出力過電圧保護
  • ソフトスタート
  • シャットダウン時のIQ <1μA
  • 熱特性の改善された3mm × 4mm × 0.75mmの12ピンDFNパッケージおよびMSOPパッケージ
LTC3122
出力切断機能を備えた15V、2.5A同期整流式の昇圧DC/DCコンバータ
5V to 12V Synchronous Boost Converter with Output Disconnect Efficiency Curve Product Package 1 Product Package 2
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート
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
発振器 1
LTC6908 スペクトル拡散変調付き抵抗設定SOT-23発振器
理想ダイオードおよびPowerPathコントローラ 1
LTC4417 新規設計に推奨 優先順位付け PowerPath™ コントローラ
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
LTpowerCAD

LTpowerCAD®は、電力段のデバイスの選択、詳細な電力効率の提供、ループのボーデ線図の安定性および負荷過渡応答解析の敏速な表示などを行うと共に、シミュレーション用にLTspiceにエクスポートできる電源設計プログラムです。


評価用キット

eval board
DC1764A

LTC3122EDE Demo Board I 1.8V to 5.5VIN, 12VOUT @ 0.8A

製品詳細

Demonstration circuit 1764A is a 5.5V input, 12V output at 800mA synvhronous boost DC/DC power supply featuring the LTC3122. The IC includes internal high and low side 2.5A switches and features selectable PWM or Burst Mode® operation for high efficiency at low output current. The board operates from an input voltage as low as 1.8V and continues to operate down to 500mV once started. The output is fixed at 12V although other voltages between 2.2V and 15V can be selected by resistor changes.


The IC includes soft-start and input current limit, adjustable switching frequency with the ability to synchronize to an external clock, and output overvoltage protection with output disconnect.

DC1764A
LTC3122EDE Demo Board I 1.8V to 5.5VIN, 12VOUT @ 0.8A
DC1764A-LTC3122EDE Demo Board DC1764A-LTC3122EDE Demo Board DC1764A-LTC3122EDE Demo Board DC1764A-LTC3122EDE Demo Board DC1764A-LTC3122EDE Demo Board DC1764A - Schematic

最新のディスカッション

最近表示した製品