LTC3114-1
新規設計に推奨出力電流をプログラム可能な40V、1A同期整流式昇降圧DC/DCコンバータ
- 製品モデル
- 24
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.98
製品情報
- 入力電圧より高い、低い、または等しい出力電圧を安定化
- 単一インダクタ構成
- 広い入力電圧範囲:2.2V~40V
- 広い出力電圧範囲:2.7V~40V
- 降圧モードでの出力電流:1A
- 出力電流:0.5A(VIN = 3.6V、VOUT = 5V)
- プログラム可能な平均出力電流
- 効率:最大96%
- Burst Mode®動作、無負荷時のIQ:30μA
- 電流モード制御
- 1.2MHzの超低ノイズPWM
- 高精度のRUNピンしきい値
- 熱特性が改善された16ピン(3mm × 5mm)DFNパッケージおよびTSSOPパッケージ
- AEC-Q100準拠により、自動車用アプリケーションに対応
LTC3114-1は、平均出力電流をプログラム可能で動作電圧範囲の広い、多用途のモノリシック同期整流式昇降圧DC/DCコンバータです。LTC3114-1独自の昇降圧PWM制御回路により、全動作電圧範囲にわたって低ノイズ動作を実現します。電流モード制御により、優れた入力トランジェント応答と負荷トランジェント応答が確保されます。
内蔵の同期MOSFETスイッチと、ピンで選択可能なBurst Mode動作により、負荷電流の全範囲で高い効率を維持します。平均出力電流は標準抵抗で設定され、広い入力電圧範囲、高効率の充電方式、または定電流、高効率のLED駆動の基盤となります。レギュレータの起動は高精度のRUNピンによって設定できます。シャットダウン時の静止電流はわずか3μAです。過熱保護回路、短絡保護回路、およびソフトスタート回路を内蔵しています。LTC3114-1は、16ピン(3mm × 5mm × 0.75mm)DFNパッケージおよび16ピンTSSOP(FE)パッケージで供給されます。
アプリケーション
- 24V/28V産業用電源
- 12V鉛蓄電池入力の12Vレギュレータ
- 大出力LEDドライバ
- 12V/24V太陽電池パネル・バッテリ充電システム
- 自動車用電源システム
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 2
技術記事 1
プレス・リリース 1
ウェブキャスト 2
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
4 17, 2025 - 25_0043 Change of Gold to Copper Wire and BOM (Automotive) |
||
| LTC3114EDHC-1#PBF | 製造中 | |
| LTC3114EDHC-1#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3114EDHC-1#WPBF | 製造中 | |
| LTC3114EDHC-1#WTRPBF | 製造中 | |
| LTC3114EFE-1#WPBF | 製造中 | |
| LTC3114EFE-1#WTRPBF | 製造中 | |
| LTC3114HDHC-1#PBF | 製造中 | |
| LTC3114HDHC-1#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3114IDHC-1#WPBF | 製造中 | |
| LTC3114IDHC-1#WTRPBF | 製造中 | |
| LTC3114IFE-1#WPBF | 製造中 | |
| LTC3114IFE-1#WTRPBF | 製造中 | |
|
7 31, 2020 - 20_0245 Notification of Wafer Fab Location Change for 0.6µm BICMOS Process Devices from ADI Milpitas (Hillview) to Vanguard Int. (Taiwan) |
||
| LTC3114EDHC-1#PBF | 製造中 | |
| LTC3114EDHC-1#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3114EDHC-1#WPBF | 製造中 | |
| LTC3114EDHC-1#WTRPBF | 製造中 | |
| LTC3114EFE-1#PBF | 製造中 | |
| LTC3114EFE-1#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3114EFE-1#WPBF | 製造中 | |
| LTC3114EFE-1#WTRPBF | 製造中 | |
| LTC3114HDHC-1#PBF | 製造中 | |
| LTC3114HDHC-1#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3114HFE-1#PBF | 製造中 | |
| LTC3114HFE-1#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3114IDHC-1#PBF | 製造中 | |
| LTC3114IDHC-1#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3114IDHC-1#WPBF | 製造中 | |
| LTC3114IDHC-1#WTRPBF | 製造中 | |
| LTC3114IFE-1#PBF | 製造中 | |
| LTC3114IFE-1#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3114IFE-1#WPBF | 製造中 | |
| LTC3114IFE-1#WTRPBF | 製造中 | |
| LTC3114MPDHC-1#PBF | 製造中 | |
| LTC3114MPDHC-1#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3114MPFE-1#PBF | 製造中 | |
| LTC3114MPFE-1#TRPBF | 製造中 | |
|
11 18, 2019 - 19_0215 LTC3114 - Die Revision |
||
| LTC3114EDHC-1#PBF | 製造中 | |
| LTC3114EDHC-1#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3114EDHC-1#WPBF | 製造中 | |
| LTC3114EDHC-1#WTRPBF | 製造中 | |
| LTC3114EFE-1#PBF | 製造中 | |
| LTC3114EFE-1#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3114HDHC-1#PBF | 製造中 | |
| LTC3114HDHC-1#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3114HFE-1#PBF | 製造中 | |
| LTC3114HFE-1#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3114IDHC-1#PBF | 製造中 | |
| LTC3114IDHC-1#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3114IDHC-1#WPBF | 製造中 | |
| LTC3114IDHC-1#WTRPBF | 製造中 | |
| LTC3114IFE-1#PBF | 製造中 | |
| LTC3114IFE-1#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3114MPDHC-1#PBF | 製造中 | |
| LTC3114MPDHC-1#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3114MPFE-1#PBF | 製造中 | |
| LTC3114MPFE-1#TRPBF | 製造中 | |
|
4 12, 2022 - 22_0081 Moisture Sensitivity Level Rating Change of LTC3114-1, LTC3115-1, LTC3115-2 with #W for LFCSP Package. |
||
| LTC3114EDHC-1#WPBF | 製造中 | |
| LTC3114EDHC-1#WTRPBF | 製造中 | |
| LTC3114IDHC-1#WPBF | 製造中 | |
| LTC3114IDHC-1#WTRPBF | 製造中 | |
|
5 18, 2026 - 26_0072 Epoxy Change for Select TSSOP Products |
||
| LTC3114EFE-1#PBF | 製造中 | |
| LTC3114EFE-1#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3114EFE-1#WPBF | 製造中 | |
| LTC3114EFE-1#WTRPBF | 製造中 | |
| LTC3114HFE-1#PBF | 製造中 | |
| LTC3114HFE-1#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3114IFE-1#PBF | 製造中 | |
| LTC3114IFE-1#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3114IFE-1#WPBF | 製造中 | |
| LTC3114IFE-1#WTRPBF | 製造中 | |
| LTC3114MPFE-1#PBF | 製造中 | |
| LTC3114MPFE-1#TRPBF | 製造中 | |
|
4 6, 2022 - 22_0068 Laser Top Mark for ETSSOP and TSSOP Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
| LTC3114EFE-1#PBF | 製造中 | |
| LTC3114EFE-1#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3114EFE-1#WPBF | 製造中 | |
| LTC3114EFE-1#WTRPBF | 製造中 | |
| LTC3114HFE-1#PBF | 製造中 | |
| LTC3114HFE-1#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3114IFE-1#PBF | 製造中 | |
| LTC3114IFE-1#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3114IFE-1#WPBF | 製造中 | |
| LTC3114IFE-1#WTRPBF | 製造中 | |
| LTC3114MPFE-1#PBF | 製造中 | |
| LTC3114MPFE-1#TRPBF | 製造中 | |
|
3 4, 2022 - 22_0018 Moisture Sensitivity Level Rating Change of LTC3114-1 with #W eTSSOP Package. |
||
| LTC3114EFE-1#WPBF | 製造中 | |
| LTC3114EFE-1#WTRPBF | 製造中 | |
| LTC3114IFE-1#WPBF | 製造中 | |
| LTC3114IFE-1#WTRPBF | 製造中 | |
|
1 20, 2020 - 19_0215 LTC3114 - Die Revision |
||
| LTC3114IFE-1#WPBF | 製造中 | |
| LTC3114IFE-1#WTRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| ホット・スワップ・コントローラ 1 | ||
| LTC4364 | 新規設計に推奨 | 理想ダイオードを備えたサージ・ストッパー |
ツールおよびシミュレーション
LTspice 2
- LTC3114-1 Demo Circuit - Wide Vin Range Regulator with Bootstrapped LDO (2.7-40V to 5V @ 1A)
- LTC3114-1 - Buck-Boost Regulators
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC3114-1
LTpowerCAD 1
次のデバイス用の設計ツールがLTpowerCADでご使用になれます。
- LTC3114-1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
LTpowerCAD®は、電力段のデバイスの選択、詳細な電力効率の提供、ループのボーデ線図の安定性および負荷過渡応答解析の敏速な表示などを行うと共に、シミュレーション用にLTspiceにエクスポートできる電源設計プログラムです。
評価用キット
最新のディスカッション
LTC3114-1に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める