LTC2986
新規設計に推奨EEPROM内蔵のマルチセンサー高精度デジタル温度計測システム
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$24.68
製品情報
- 2線式、3線式、または4線式RTD、熱電対、ダイオードを直接デジタル化
- オンチップEEPROM(LTC2986-1)にチャンネル設定データおよびカスタム係数を保存
- 2.85V~5.25Vの単電源
- 柔軟性のある10個の入力により、センサーの交換を実現
- 熱電対用の自動冷接点補償機能
- 熱電対、RTD、およびサーミスタ用の組み込み標準係数とユーザ設定可能な係数
- 負の熱電対電圧の測定
- 断線、短絡、および故障の自動検出
- バッファ入力による外部保護
- 50Hz/60Hzの同時除去
- 15ppm/°C(最大)リファレンスを内蔵
- 特殊保護モードを内蔵
LTC2986は、様々な温度センサーで測定を行い、°C単位または°F単位の結果を0.1°Cの精度と0.001°Cの分解能でデジタル出力します。LTC2986は、事実上すべての標準(タイプB、E、J、K、N、S、R、T)またはカスタム熱電対の温度を測定でき、冷接点温度を自動的に補償し、結果を線形化できます。また、標準の2線式、3線式、または4線式RTD、熱電対、ダイオードを使用して温度を測定することもできます。LTC2986には、温度センサーの各タイプに適した励起電流源および故障検出回路が内蔵されています。
LTC2986/LTC2986-1は、20チャンネルLTC2983/LTC2984の10チャンネルのソフトウェアおよびピン互換バージョンです。その他の機能として、汎用マルチセンサー・アプリケーションの簡単な保護を有効にする特殊モード、汎用ADC指示値用のカスタム・テーブル、アクティブなアナログ温度センサーからの直接温度読み取り機能が内蔵されています。LTC2986-1は、LTC2986のEEPROMバージョンです。
アプリケーション
- 直接熱電対測定
- 直接RTD測定
- 直接サーミスタ測定
- カスタム・センサー・アプリケーション
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 3
技術記事 1
ビデオ 1
デバイス・ドライバ 2
プレス・リリース 1
LT Journal 1
製品セレクタ・カード 1
サードパーティ・ソリューション 1
アナログ・ダイアログ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC2986CLX#PBF | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) | ||
| LTC2986CLX-1#PBF | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) | ||
| LTC2986HLX#PBF | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) | ||
| LTC2986HLX-1#PBF | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) | ||
| LTC2986ILX#PBF | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) | ||
| LTC2986ILX-1#PBF | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
4 6, 2021 - 21_0046 Transfer of LQFP and LQFP_EP from AEM to AET |
||
| LTC2986CLX#PBF | 製造中 | |
| LTC2986CLX-1#PBF | 製造中 | |
| LTC2986HLX#PBF | 製造中 | |
| LTC2986HLX-1#PBF | 製造中 | |
| LTC2986ILX#PBF | 製造中 | |
| LTC2986ILX-1#PBF | 製造中 | |
|
11 13, 2019 - 19_0267 LTC2983,LTC2984,LTC2986 and LTC2986-1 die revision change. |
||
| LTC2986CLX#PBF | 製造中 | |
| LTC2986CLX-1#PBF | 製造中 | |
| LTC2986HLX#PBF | 製造中 | |
| LTC2986HLX-1#PBF | 製造中 | |
| LTC2986ILX#PBF | 製造中 | |
| LTC2986ILX-1#PBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
評価用ソフトウェア 2
LTC2986 Demo Software
The LTC2986 demo software is designed to help configure, program and run the LTC2986. It can configure the LTC2986, save the configuration, check for configuration errors, run the conversion results into a text file, and create Linduino-ready C code based on the configuration. The software can be used by itself, or used in conjunction with the DC2618 demo circuit.
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
Linduino 7
Linduino はアナログ・デバイセズの Arduino 互換システムで、アナログ・デバイセズ製集積回路のファームウェア・ライブラリおよびサンプル・コードの開発と配布に使用します。Linduino対応の各製品には、LTSketchbook/Part Numberフォルダに定義されたサンプルのメイン・プログラムと、LTSketchbook/librariesフォルダに定義されたドライバ・コードが含まれています。