LTC2983
新規設計に推奨マルチセンサ対応の高精度デジタル温度測定システム
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$29.02
製品情報
- RTD、熱電対、サーミスタ、およびダイオードの出力を直接デジタル化
- 単電源:2.85V~5.25V
- °Cまたは°Fで結果を報告
- 柔軟な20箇所の入力によりセンサの交換が可能
- 熱電対の自動冷接点補償
- 熱電対、RTD、およびサーミスタの標準の係数およびユーザがプログラム可能な係数を組み込み
- 2線、3線、4線式RTD構成を構成可能
- 負の熱電対電圧を測定
- 焼損、短絡、およびフォルトの自動検出
- バッファ入力により外部保護が可能
- 50Hz/60Hzを同時に除去
- 10ppm/°C(最大)リファレンス内蔵(Iグレード)
LTC2983は、さまざまな温度センサを測定し、その結果を°Cまたは°Fの単位でデジタル出力します。その精度は0.1°Cで、分解能は0.001°Cです。LTC2983は、事実上すべての標準(タイプB、E、J、K、N、S、R、T)またはカスタムの熱電対の温度を測定し、冷接点温度を自動的に補償して、結果を線形にすることができます。このデバイスは、標準の2線、3線、または4線式RTD、サーミスタ、およびダイオードを使用して温度を測定することもできます。このデバイスには再構成可能なアナログ入力が20箇所あるので、多くのセンサ接続および構成オプションが可能です。LTC2983は、各種の温度センサに合わせて適切な励起電流源およびフォルト検出回路を内蔵しています。
LTC2983は、レベル・シフタ、負電源電圧、外部アンプ不要でグランド基準のセンサとの直接のインタフェースが可能です。すべての信号はバッファに送られ、3つの高精度、24ビットΔΣ A/Dコンバータにより同時にデジタル化されます。また、これらのADCは内蔵の10ppm/°C(最大)リファレンスにより駆動されます。
アプリケーション
- 熱電対の直接測定
- RTDの直接測定
- サーミスタの直接測定
- カスタムのセンサ・アプリケーション
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 2
デザイン・ノート 1
技術記事 5
ビデオ 10
サードパーティ・ソリューション 2
デバイス・ドライバ 2
LT Journal 1
プレス・リリース 1
製品セレクタ・カード 1
ソリューション・カタログ 1
アナログ・ダイアログ 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC2983CLX#PBF | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) | ||
| LTC2983HLX#PBF | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) | ||
| LTC2983ILX#PBF | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
4 6, 2021 - 21_0046 Transfer of LQFP and LQFP_EP from AEM to AET |
||
| LTC2983CLX#PBF | 製造中 | |
| LTC2983HLX#PBF | 製造中 | |
| LTC2983ILX#PBF | 製造中 | |
|
11 13, 2019 - 19_0267 LTC2983,LTC2984,LTC2986 and LTC2986-1 die revision change. |
||
| LTC2983CLX#PBF | 製造中 | |
| LTC2983HLX#PBF | 製造中 | |
| LTC2983ILX#PBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
評価用ソフトウェア 2
LTC2983 Demo Software
The LTC2983 demo software is designed to help configure, program and run the LTC2983. It can configure the LTC2983, save the configuration, check for configuration errors, run the conversion results into a text file, and create Linduino-ready C code based on the configuration. The software can be used by itself, or used in conjunction with the DC2209 demo circuit.
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
Linduino 7
Linduino はアナログ・デバイセズの Arduino 互換システムで、アナログ・デバイセズ製集積回路のファームウェア・ライブラリおよびサンプル・コードの開発と配布に使用します。Linduino対応の各製品には、LTSketchbook/Part Numberフォルダに定義されたサンプルのメイン・プログラムと、LTSketchbook/librariesフォルダに定義されたドライバ・コードが含まれています。