LTC2953
新規設計に推奨電圧モニタ付きプッシュボタン・オン/オフ・コントローラ
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.52
製品情報
- 広い動作電圧範囲:2.7V~27V
- システム電源のプッシュボタン制御
- 低消費電流:14μA
- パワーフェール・コンパレータにより、警告を発生
- UVLOコンパレータにより、電源をスムーズにラッチオフ
- 200msリセット付きの調整可能な電源モニタ
- 調整可能なパワーダウン・タイマ
- 低リークEN 出力(LTC2953-1)により、DC/DC コンバータ制御が可能
- 高電圧EN 出力(LTC2953-2)により、回路ブレーカ制御が可能
- シンプルなインターフェイスにより、システムの順序立ったパワーアップとパワーダウンが可能
- スレッショルド精度:±1.5%
- PB入力に対する±10kV ESD(人体モデル)
- 12ピン3mm×3mm DFNパッケージ
LTC2953は、プッシュボタン式インターフェイスを介してシステム電源を管理するプッシュボタン式オン/オフ・コントローラです。割り込み出力がデバウンス付きプッシュボタンの状態を知らせると、イネーブル出力がシステム電源をトグルします。メニュードリブンのアプリケーションで割り込み出力を使用することにより、システムのパワーダウンを要求できます。
また、LTC2953は入力用と出力用の電源モニタを搭載しています。用途が限定されていないパワーフェール・コンパレータによってリアルタイムの入力モニタ情報を提供し、グリッチのない低電圧ロックアウト・コンパレータによってシステム・パワーダウンをスムーズに開始します。この低電圧ロックアウト・コンパレータにより、システムが低電圧電源から給電するのを防ぎます。
調整可能な電源モニタ入力は高精度の内部0.5Vリファレンスと比較されます。電源モニタ入力が条件を満たしてから200msの間、リセット出力は“L”のままです。
入力電圧範囲は2.7V~27Vと広く、消費電流はわずか14μAです。LTC2953には、イネーブル極性が正および負の2つのバージョンがあります。
アプリケーション
- プッシュボタン・パワーパス制御
- バッテリ電力スーパーバイザ
- 携帯用計測器、PDA
- ブレードサーバ
- デスクトップおよびノートブック・コンピュータ
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
デザイン・ノート 1
技術記事 1
プレス・リリース 1
製品セレクタ・カード 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC2953CDD-1#PBF | 12-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC2953CDD-1#TRPBF | 12-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC2953CDD-2#PBF | 12-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC2953CDD-2#TRPBF | 12-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC2953IDD-1#PBF | 12-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC2953IDD-1#TRPBF | 12-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC2953IDD-2#PBF | 12-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC2953IDD-2#TRPBF | 12-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| 発振器 1 | ||
| LTC6991 | 製造中 | TimerBlox:リセット可能な低周波数発振器 |
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC2953-1
- LTC2953-2
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。