LTC2932
製造中調整可能なリセットタイマと電源許容誤差を備えた6電源モニタ
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.27
製品情報
- 同時に6つの電源をモニタ
- 5V、3.3V、3V、2.5V、1.8V、1.5V、±可変電圧のスレッショルドから16種類の組み合わせを選択可能
- 保証スレッショルド精度:±1.5%
- 選択可能な電源許容誤差:モニタ電圧を5%、7.5%、10%、12.5%下回るスレッショルドを設定可能
- リセット・ディスエーブル・ピンにより、マージニング・アプリケーションに対応
- 低消費電流:52μA
- 電源グリッチ耐性
- VCC1V以上でRSTを保証
- 125℃までの高温動作
- 20ピンTSSOPパッケージ
LTC2932は最大6つの電源電圧を使用するシステム向けの電源モニタです。モード選択ピンに接続された外付け抵抗分割器を使用して、プリセットまたは可変電圧モニタの16種類の組み合わせからモニタ電圧を選択することができます。プリセット電圧スレッショルドは、公称動作電圧を5%、7.5%、10%、12.5%下回る電圧にデジタル設定可能です。また、入力を0.5Vの公称スレッショルドで調整可能です。6つのオープンドレイン電圧コンパレータ出力はすべて異なるピンに接続されているので、電源を個別にモニタ可能です。
リセット・タイムアウト時間は外付けコンデンサを使用して調整可能です。RST出力はVCCが1Vに低下しても、正しい状態が保証され、電源マージン・テスト時はディスエーブル可能です。各ステータス出力は弱い内部プルアップを備えていますが、外部電圧まで外部でプルアップすることができます。
LTC2932の消費電流は52μAで、消費電力に敏感なシステムに最適です。また、モニタ入力数を5つ以下に構成することも可能です。
アプリケーション
- デスクトップおよびノートブック・コンピュータ
- マルチ電圧システム
- テレコム機器
- 携帯用バッテリ駆動機器
- ネットワーク・サーバー
- 車載
ドキュメント
データシート 1
技術記事 1
製品セレクタ・カード 1
プレス・リリース 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC2932CF#PBF | 20-Lead TSSOP | ||
| LTC2932CF#TRPBF | 20-Lead TSSOP | ||
| LTC2932HF#PBF | 20-Lead TSSOP | ||
| LTC2932HF#TRPBF | 20-Lead TSSOP | ||
| LTC2932IF#PBF | 20-Lead TSSOP | ||
| LTC2932IF#TRPBF | 20-Lead TSSOP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
5 18, 2026 - 26_0072 Epoxy Change for Select TSSOP Products |
||
| LTC2932CF#PBF | 製造中 | |
| LTC2932CF#TRPBF | 製造中 | |
| LTC2932HF#PBF | 製造中 | |
| LTC2932HF#TRPBF | 製造中 | |
| LTC2932IF#PBF | 製造中 | |
| LTC2932IF#TRPBF | 製造中 | |
|
4 6, 2022 - 22_0068 Laser Top Mark for ETSSOP and TSSOP Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
| LTC2932CF#PBF | 製造中 | |
| LTC2932CF#TRPBF | 製造中 | |
| LTC2932HF#PBF | 製造中 | |
| LTC2932HF#TRPBF | 製造中 | |
| LTC2932IF#PBF | 製造中 | |
| LTC2932IF#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC2932
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。