LTC2930
製造中調整可能なリセットタイマと手動リセット機能を備えた6電源モニタ
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.90
製品情報
- 同時に6つの電源をモニタ:
- 5V、3.3V、3V、2.5V、1.8V、1.5V、±可変電圧のスレッショルドから16種類の組み合わせを選択可能
- 保証スレッショルド精度:±1.5%
- 調整可能なリセット・タイムアウト
- 低消費電流:52μA
- 手動リセット・ピン
- 電源グリッチ耐性
- VCC≥1VでRSTを保証
- 125℃までの高温動作
- 12ピン3mm×3mm DFNパッケージ
LTC2930は最大6つの電源電圧を使用するシステム向けの電源モニタです。モード選択ピンに接続された外付け抵抗分割器を使用して、プリセットまたは可変電圧モニタの16種類の組み合わせからモニタ電圧を選択することができます。プリセット電圧スレッショルドは全温度範囲で±1.5%です。また、入力を0.5Vの公称スレッショルドで調整可能です。
リセット・タイムアウト時間は外付けコンデンサを使用して調整可能です。リセット・イベントは、手動リセット入力の手動リセット・ボタンを使用して生成することができます。高い電圧スレッショルド精度とグリッチ耐性により、誤ったトリガリングのない信頼できるリセット動作が可能です。RST出力は、VCCが1Vに低下しても、正しい状態になることが保証されており、外部電圧まで外部でプルアップすることができます。
LTC2930の消費電流は52μAで、消費電力に敏感なシステムに最適です。また、モニタ入力数を5つ以下に構成することも可能です。
アプリケーション
- デスクトップおよびノートブック・コンピュータ
- マルチ電圧システム
- テレコム機器
- 携帯用バッテリ駆動機器
- ネットワーク・サーバー
- 車載
ドキュメント
データシート 1
技術記事 1
製品セレクタ・カード 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC2930CDD#PBF | 12-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC2930CDD#TRPBF | 12-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC2930HDD#PBF | 12-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC2930HDD#TRPBF | 12-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC2930IDD#PBF | 12-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC2930IDD#TRPBF | 12-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC2930
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。