LTC2920
新規設計に推奨シングル/デュアル電源マージニング・コントローラ
- 製品モデル
- 9
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.18
製品情報
- マージン電圧精度:0.4%以下
- 電流設定範囲: 400:1
- 対称/非対称の高電圧および低電圧マージニング
- 電源あたり1本の制御ピン-“H”、フロート、“L”
- 電源あたり1本の電流設定抵抗
- 広いVCC:2.2V < VCC < 6V
- 広い出力:0.6V < VMARGIN < (VCC -0.6V)
- 5ピンThinSOT™パッケージのシングル・デバイス(LTC2920-1)
- 8ピンMSOPパッケージのデュアル・デバイス(LTC2920-2)
LTC2920は、自動PCBテスト中に電源や電源モジュールの出力電圧の上限/下限を正確に調整できます。電源のフィードバック・ノードや電圧調整ピンに電流をソースまたはシンクすることにより、電源の出力電圧を変更できます。このため、電子部品が所定の設計において電源電圧の規定された上限/下限で正確に動作することを検証することができます(このテストを電源マージニングと呼びます)。
LTC2920は1本の抵抗を使用して電圧マージニング電流を設定します。マージニング電流は400:1の範囲で設定できます。高精度のマージン電流はグランドまたはVCCの0.6V以内に供給可能です。
LTC2920-1はシングルのマージニング・コントローラです。LTC2920-2は個別に制御可能な2つのマージニング・チャネルを備えています。各チャネルはそれぞれ個別の制御ピンと電流設定抵抗を装備しています。LTC2920-2は2つの電源の対称マージニングや1つの電源の非対称マージニングに使用可能です。
LTC2920-1とLTC2920-2はいずれも調整された電圧リファレンスを内蔵しています。標準の電源マージニング精度は0.4%より良好です。
アプリケーション
- 自動PCB製造テスト
- 自動保全メンテナンス・テスト
- DC/DCコンバータ・モジュールのマージニング
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 2
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC2920-1CS5#TR | 5-Lead TSOT-23 | ||
| LTC2920-1CS5#TRMPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
| LTC2920-1CS5#TRPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
| LTC2920-1IS5#TRMPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
| LTC2920-1IS5#TRPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
| LTC2920-2CMS8#PBF | 8-Lead MSOP | ||
| LTC2920-2CMS8#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
| LTC2920-2IMS8#PBF | 8-Lead MSOP | ||
| LTC2920-2IMS8#TRPBF | 8-Lead MSOP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
2 3, 2020 - 20_0128 Laser Top Mark for 8 Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
| LTC2920-2CMS8#PBF | 製造中 | |
| LTC2920-2CMS8#TRPBF | 製造中 | |
| LTC2920-2IMS8#PBF | 製造中 | |
| LTC2920-2IMS8#TRPBF | 製造中 | |
|
6 5, 2024 - 24_0004 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP (3) |
||
| LTC2920-2IMS8#PBF | 製造中 | |
| LTC2920-2IMS8#TRPBF | 製造中 | |
|
6 12, 2025 - 25_0047 Carsem SnPb Packaging End of Life |
||
| LTC2920-1CS5#TR | ||
|
5 24, 2021 - 20_0074 Discontinuation of Sn/Pb Plated Lead Finish Parts for S5, S6, TS8 Packages |
||
| LTC2920-1CS5#TR | ||
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| パワー・システム・マネージメント(PSM) & シーケンサ 2 | ||
| LTC2974 | 新規設計に推奨 | 正確な出力電流測定を特長とする4チャンネルPMBusパワーシステム・マネージャ |
|
LTC2970 LTC2970-1 |
デュアルI2C電源モニタおよびマージニング・コントローラ | |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| LTC2974 | 新規設計に推奨 | 正確な出力電流測定を特長とする4チャンネルPMBusパワーシステム・マネージャ |
ツールおよびシミュレーション
LTspice 2
- LT1028 - Operational Amplifiers (Op Amps), LTC2920 - Sequencers, Trackers, and Margining Controllers
- LT3007 - LDO Linear Regulators, LTC2920 - Sequencers, Trackers, and Margining Controllers
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC2920-1
- LTC2920-2
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
LTC2920に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める