LTC2861
製造中切換え可能な終端を搭載した20Mbps RS485トランシーバ
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.63
Viewing:
製品情報
- ロジック選択可能な120Ω終端抵抗を内蔵
- データレート:20Mbps(最大)
- ±15kV(人体モデル)の静電気放電による損傷または
ラッチアップなし - 高い入力インピーダンスにより、256ノードが可能
(C、Iグレード) - 最大105°Cまで動作(LTC2859H)
- 低EMIモード:250kbps
- 全同相範囲でフェールセーフ・レシーバ動作を保証
- 電流制限付きドライバとサーマル・シャットダウン
- 遅延付きマイクロパワー・シャットダウン(最大5μA)
- パワーアップ/ダウン・グリッチのないドライバ出力
- 低い動作電流(受信モードで最大900μA)
- あらゆるTIA/EIA-485-A 仕様に準拠
- 10ピン3mm×3mm DFN、12ピン4mm×3mm DFNおよび
16ピンSSOPパッケージ
LTC2859とLTC2861は、5V電源で動作する、低消費電力、20Mbps、RS485/422トランシーバです。レシーバはロジック選択可能な120Ω終端、バス1本当たり最大256ノードをサポートする1/8ユニット負荷、フロートまたは短絡入力条件下で高出力状態を保証するフェールセーフ機能を搭載しています。
ドライバはロジック選択可能な低EMIの250kbps動作モードを備え、ディスエーブル時や電源が取り外された場合でも全同相範囲で高出力インピーダンスを維持します。全出力の電流制限やサーマル・シャットダウンにより、バス・コンディションやフォールトによる過度の電力消費を防止します。
アプリケーション
- 低消費電力RS485/RS422トランシーバ
- レベル変換器
- バックプレーン・トランシーバ
ドキュメント
データシート 2
技術記事 1
ビデオ 1
製品セレクタ・カード 2
プレス・リリース 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC2861CDE#PBF | 12-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC2861CDE#TRPBF | 12-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC2861CGN#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC2861CGN#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC2861IDE#PBF | 12-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC2861IDE#TRPBF | 12-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC2861IGN#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC2861IGN#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 3, 2024 - 24_0235 (QSOP/SSOP PKG) Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking |
||
| LTC2861CGN#PBF | 製造中 | |
| LTC2861CGN#TRPBF | 製造中 | |
| LTC2861IGN#PBF | 製造中 | |
| LTC2861IGN#TRPBF | 製造中 | |
|
10 11, 2022 - 22_0235 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for GN Package |
||
| LTC2861CGN#PBF | 製造中 | |
| LTC2861CGN#TRPBF | 製造中 | |
| LTC2861IGN#PBF | 製造中 | |
| LTC2861IGN#TRPBF | 製造中 | |
|
4 6, 2022 - 22_0066 Laser Top Mark for 16QSOP Assembled in ADPG [PNG] |
||
| LTC2861CGN#PBF | 製造中 | |
| LTC2861CGN#TRPBF | 製造中 | |
| LTC2861IGN#PBF | 製造中 | |
| LTC2861IGN#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。