LTC2803
製造中シングルおよびデュアル1.8V~5.5V RS-232トランシーバ
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.93
Viewing:
製品情報
- 電源電圧範囲:1.8V~5.5V
- シングルおよびデュアル・トランシーバ
- 高速動作
- 250pF/3kΩの負荷で1Mbps(LTC2802、LTC2804)
- 1nF/3kΩの負荷で250kbps
- 2.5nF/3kΩのTIA/EIA-232-F 負荷で100kpbs
- 低消費電力:シャットダウン時1μA、レシーバ・アクティブ・モードで15μA
- RS-232 インターフェイスに対する最大±10kV のESD による損傷やラッチアップなし
- ロジック電源ピンにより、UARTまたはマイクロプロセッサへの容易なレベルシフトが可能
- 待ち時間の少ない出力イネーブルにより、回線共用や半二重動作が可能
- 真のRS-232 準拠出力レベル
- 小さい実装面積:
- LTC2801/LTC2802:4mm×3mm DFN パッケージ
- LTC2803/LTC2804:細型SSOP-16
- 5mm×3mm DFN パッケージ
LTC2801/LTC2802/LTC2803/LTC2804は、細型SSOPパッケージとチップスケールDFNパッケージで供給されるシングルおよびデュアルRS-232トランシーバです。いずれのデバイスも1.8V~5.5Vの電源範囲で動作するので、2セル・アルカリ、NiCdまたはNiMHバッテリから直接動作可能です。内蔵のDC-DCコンバータが、RS-232レベルをドライブするための電源を生成します。ロジック電源ピンにより、DC-DC電源と関係なく、異なるロジックレベルに容易にインターフェイス可能です。
これらのデバイスはTIA/EIA-232-F規格に準拠しています。ドライバ出力は過負荷に対して保護されており、損傷を受けずにグランドまたは最大±15Vに短絡可能です。バッテリ寿命を延ばすために、レシーバはわずか15μAの電流でアクティブ状態を維持し、低速で動作します。シャットダウン・モードでは、電流がさらに1μAに低減されます。回線共用と半二重動作もサポートしています。
| Part Number | Driver & Receivers | Max Data Rate | Modes | Package |
| LTC2801 | 1 + 1 | 0.25Mbps | SD, RA, DD, AO | DFN-12 |
| LTC2802 | 1 + 1 | 1Mbps | SD, RA, DD, AO | DFN - 12 |
| LTC2803 | 2 + 2 | 0.25Mbps | SD, RA, DD, AO | DFN-16 |
| LTC2803-1 | 2 + 2 | 0.25Mbps | SD, AO | SSOP-16 |
| LTC2804 | 2 + 2 | 1Mbps | SD, RA, DD, AO | DFN-16 |
| LTC2804-1 | 2 + 2 | 1Mbps | SD, AO | SSOP-16 |
アプリケーション
- バッテリ駆動システム
- コンピュータならびに民生用電子機器
- 診断ポート
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
技術記事 1
ビデオ 1
プレス・リリース 1
製品セレクタ・カード 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC2803CDHC#PBF | 16-Lead DFN (5mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC2803CDHC#TRPBF | 16-Lead DFN (5mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC2803CGN-1#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC2803CGN-1#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC2803IDHC#PBF | 16-Lead DFN (5mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC2803IDHC#TRPBF | 16-Lead DFN (5mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC2803IGN-1#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC2803IGN-1#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
2 14, 2025 - 25_0016 Bond Wire Change from Gold to Copper Wire (Notification Only) |
||
| LTC2803CDHC#PBF | 製造中 | |
| LTC2803CDHC#TRPBF | 製造中 | |
|
10 3, 2024 - 24_0235 (QSOP/SSOP PKG) Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking |
||
| LTC2803CGN-1#PBF | 製造中 | |
| LTC2803CGN-1#TRPBF | 製造中 | |
| LTC2803IGN-1#PBF | 製造中 | |
| LTC2803IGN-1#TRPBF | 製造中 | |
|
10 11, 2022 - 22_0235 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for GN Package |
||
| LTC2803CGN-1#PBF | 製造中 | |
| LTC2803CGN-1#TRPBF | 製造中 | |
| LTC2803IGN-1#PBF | 製造中 | |
| LTC2803IGN-1#TRPBF | 製造中 | |
|
4 6, 2022 - 22_0066 Laser Top Mark for 16QSOP Assembled in ADPG [PNG] |
||
| LTC2803CGN-1#PBF | 製造中 | |
| LTC2803CGN-1#TRPBF | 製造中 | |
| LTC2803IGN-1#PBF | 製造中 | |
| LTC2803IGN-1#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。