LTC2408
製造中4チャネルおよび8チャネル24ビット、マイクロパワーNo Latency ΔΣ™ADC
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$9.46
製品情報
- ピン・コンパチブルの4チャネルおよび8チャネル24ビットADC
- マルチプレックス・アプリケーションを単純化する単一変換デジタル・フィルタ・セトリング時間
- INL:4ppm、ミッシング・コードなし
- フルスケール誤差:4ppm
- オフセット:0.5ppm
- ノイズ:0.3ppm
- 内部発振器-外付け部品が不要
- 最小110dB、50Hz/60Hzノッチ・フィルタ
- リファレンス入力電圧:0.1V~VCC
- ライブ・ゼロ-拡張入力範囲により12.5%のオーバーレンジおよびアンダーレンジに対応可能
- 2.7V~5.5V単一電源動作
- 低電源電流(200μA)および自動シャットダウン
LTC2404/LTC2408は2.7V~5.5Vで動作する4チャネル/8チャネル・マイクロパワー24ビットA/Dコンバータで、発振器を内蔵し、INLは4ppm、RMSノイズは0.3ppmです。デルタ-シグマ・テクノロジを使って、マルチプレックス・アプリケーションのために単一サイクル・デジタル・フィルタ・セトリング時間(待ち時間なし)を実現しています。チャネル変更後の最初の変換は常に有効です。LTC2404/LTC2408は、1本のピンを使って50Hzまたは60Hz±2%において110dB以上の除去を達成するように構成できます。あるいは、1Hz~120Hzの範囲でユーザが定義した除去周波数を外部発振器によってドライブすることができます。内部発振器には、周波数設定用の部品を外付けする必要はありません。
これらのコンバータは0.1V~VCCの範囲のどの外部リファレンス電圧でも受け入れます。LTC2404/LTC2408は-12.5%VREF~112.5%VREFの拡張入力変換範囲を備えているので、前段のセンサまたは信号処理回路で発生するオフセットやオーバーレンジの問題をスムースに解決します。
LTC2404/LTC2408は、SPIプロトコルおよびMICROWIRE™プロトコルに適合する柔軟な4線式デジタル・インタフェースを通して通信します。
アプリケーション
- 秤
- 直接温度測定
- ガス分析器
- 歪みゲージ変換器
- 計測
- データ収集
- 産業用プロセス・コントロール
- 6桁DVM
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
デザイン・ノート 2
技術記事 2
製品セレクタ・カード 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC2408CG#PBF | 28-Lead SSOP | ||
| LTC2408CG#TRPBF | 28-Lead SSOP | ||
| LTC2408IG#PBF | 28-Lead SSOP | ||
| LTC2408IG#TRPBF | 28-Lead SSOP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
8 6, 2022 - 22_0171 Laser Top Mark Conversion for SSOP Packages Assembled in PNG |
||
| LTC2408CG#PBF | 製造中 | |
| LTC2408CG#TRPBF | 製造中 | |
| LTC2408IG#PBF | 製造中 | |
| LTC2408IG#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。