LTC2356-14
製造中バイポーラ入力付き、シリアル14ビット3.5MspsサンプリングADC
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$11.33
製品情報
- 3.5Mspsの変換レート
- SINAD: 14ビットで74.1dB、12ビットで71.1dB
- 低消費電力:18mW
- 単一3.3V電源動作
- オーバードライブ可能な2.5Vバンドギャップ・リファレンスを内蔵
- 3線SPI互換シリアル・インターフェイス
- スリープ(13μW)シャットダウン・モード
- ナップ(4mW)シャットダウン・モード
- 同相除去比:80dB
- バイポーラ入力範囲:±1.25V
- 小型10ピンMSOPパッケージ
LTC2356-12/LTC2356-14は、差動入力を備えた12ビット/14ビット、3.5MspsシリアルADCです。このデバイスは、単一3.3V電源で消費電流がわずか5.5mAで、小型10ピンMSOPパッケージで供給されます。スリープ・シャットダウン機能により、消費電力を13μWに低減できます。高速、低消費電力、小型パッケージのLTC2356-12/LTC2356-14は、高速の携帯アプリケーションに適しています。
80dBの同相除去比により、ソースから差動で信号を測定することによってグランド・ループや同相ノイズを排除できます。
これらのデバイスは、-1.25V~1.25Vのバイポーラ入力を差動変換します。AIN+とAIN-の絶対電圧振幅は、グランドから電源電圧までです。
シリアル・インターフェイスによってCONVの立ち上がり後16サイクルの間、変換結果を送出するので、標準シリアル・インターフェイスと互換性があります。変換と変換の間にデータストリームの後に収集時間として2クロック・サイクルを追加可能な場合、63MHzクロックで3.5Mspsのフル・サンプル・レートを達成できます。
| Bits | |
| LTC2356-12 | 12 |
| LTC2356-14 | 14 |
アプリケーション
- 通信
- データ収集システム
- 無停電電源
- 多層モータ制御
- 多重化データ収集
- RFID
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC2356CMSE-14#PBF | 10-Lead MSOP w/ EP | ||
| LTC2356CMSE-14#TRPBF | 10-Lead MSOP w/ EP | ||
| LTC2356IMSE-14#PBF | 10-Lead MSOP w/ EP | ||
| LTC2356IMSE-14#TRPBF | 10-Lead MSOP w/ EP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
6 5, 2024 - 24_0004 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP (3) |
||
| LTC2356CMSE-14#PBF | 製造中 | |
| LTC2356CMSE-14#TRPBF | 製造中 | |
| LTC2356IMSE-14#PBF | 製造中 | |
| LTC2356IMSE-14#TRPBF | 製造中 | |
|
2 4, 2020 - 20_0130 Laser Top Mark Conversion for 10-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
| LTC2356CMSE-14#PBF | 製造中 | |
| LTC2356CMSE-14#TRPBF | 製造中 | |
| LTC2356IMSE-14#PBF | 製造中 | |
| LTC2356IMSE-14#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
評価用ソフトウェア 1
LinearLabTools
リニアテクノロジーのデータ・コンバータ評価用ボードに直接アクセスできるMATLABとPythonのプログラムを集めたツールです。
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| A/Dコンバータ(ADC) 1 | ||
| LTC2314-14 | 製造中 | TSOTに収容した14ビット、4.5Mspsシリアル・サンプリングA/Dコンバータ |
| インターフェース・トランシーバ 1 | ||
| LTM2883 | 製造中 | ±12.5Vおよび5Vの可変安定化電源を備えたSPI/デジタルまたはI2C対応のμModuleアイソレータ |
評価用キット
最新のディスカッション
LTC2356-14に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める